- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Comutador 16mm plastico com chave retangular 2pos fixas 1na 1nf xb6dgc5b
Código:
XB6DGC5B
De: R$ 477,61Por: R$ 116,90ou X de
Economia de R$ 360,71Descrição
Comutador com chave
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4 | ? < 10exp(-8) a 5 V e 1 mA com nível de confiança de 90% para EN 60947-5-4 |
---|---|
Posição de retirada da chave | em qualquer posição |
Descrição de terminais ISO Nº 1 | (13-14)NA; (21-22)NA |
Altura total CAD | 18 mm |
Largura total CAD | 24 mm |
Profundidade total CAD | 80 mm |
Durabilidade mecânica | 200000 ciclos |
Durabilidade elétrica | 1000000 ciclos, CA-15 a 230 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C; 1000000 ciclos, CC-13 a 230 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C |
Peso | 0.036 kg |
[IE] Corrente nominal de operação | 3 A a 120 V, CA-15, B300 para EN/IEC 60947-5-1; 1.5 A a 240 V, CA-15, B300 para EN/IEC 60947-5-1; 0.1 A a 250 V, CC-13, R300 para EN/IEC 60947-5-1; 0.22 A a 125 V, CC-13, R300 para EN/IEC 60947-5-1 |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 250 V (graus de Poluição 3) para EN/IEC 60947-1 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 4 kV para EN/IEC 60947-1 |
Abertura positiva | com para EN/IEC 60947-5-1 apêndice K |
Compatibilidade de gama | XB6 |
Conexões - Terminais | conectores Faston, Tamanho da Conexão: 2,8 x 0,5 mm |
Forma da cabeça da unidade de sinalização | retangular |
Informações de posição do operador | 2 posições 70° |
Material de contatos | liga de prata (Ag/Ni) |
Material do aro | plástico |
Operação dos contatos | abertura lenta |
Posição de operação | qualquer posição |
Proteção contra curto-circuito | 6 A fusível tipo cartucho tipo gG |
Tipo e composição dos contatos | 1 NA + 1 NF |
Principal
Diâmetro de montagem | 16 mm |
---|---|
Linha de produto | Harmony XB6 |
Tipo de produto ou componente | interruptor seletor completo |
Nome abreviado do dispositivo | XB6 |
Perfil do operador | interruptor de chave |
Tipo de operador | estático |
Venda por quantidade indivisível | 1 |
Tipo de bloqueio | Ronis 200 |
Meio ambiente
Certificações do produto | CCC; UL; CSA; GOST |
---|---|
Grau de proteção IP | IP65 para IEC 60529 |
Padrões | EN/IEC 60947-5-1; CSA C22.2 No 14; JIS C 852; UL 508; EN/IEC 60947-1; EN/IEC 60947-5-5; JIS C8201-5-1; JIS C8201-1 |
Resistência à vibração | 5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6; +/- 3 mm (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6 |
Resistência ao choque | 30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27; 50 gn (Duração = 11 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-70 °C |
Tratamento de proteção | TC |
Classe de proteção contra choques elétricos | classe II para IEC 61140 |