Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Comutador 22mm plástico manopla longa 2 pós fixa 1na xa2ej21

Código:

XA2EJ21

Por: R$ 22,39

Preço a vista: R$ 22,39

Descrição

Chave seletora
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Diâmetro de montagem22 mm
Centro de fixação>= 30 x 40 mm (painel - Densidade: 1-5 mm
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-8) a 24 V
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-8) a 24 V
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-8) a 24 V
Durabilidade mecânica300000 ciclos
Modo de fixaçãoPorca de fixação: 2-2.4 N.m
Largura30 mm
Altura48.5 mm
Profundidade68.2 mm
Durabilidade elétrica500000 ciclos, CA-15, 3 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-4
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Peso0.041 kg
[IE] Corrente nominal de operação0.27 A a 250 V, CC-13, Q600
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A (terminais de braçadeiras roscadas)
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V para EN 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN 60947-1
Compatibilidade de gamaXA2E
Conexões - Terminais, capacidade de Fixação: <= 1 x 2,5 mm²
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Informações de posição do operador2 posições
Material do aroplástico
Operação dos contatosabertura lenta
Proteção contra curto-circuito10 A fusível tipo GL para IEC 60269-1
Tipo e composição dos contatos1 NA
Torque de aperto0.8-0.8 N.m

Principal

Linha de produtoHarmony Fácil XA2
Tipo de produto ou componenteinterruptor seletor completo
Nome abreviado do dispositivoXA2
Nome abreviado do dispositivoXA2
Perfil do operadorpreto punho longo
Tipo de operadorestático
Venda por quantidade indivisível1

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse I para IEC 536
Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
PadrõesGB 14.048,1
Resistência à vibração10 gn (f = 40-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque120 gn (Duração = 11 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-55 °C
Tratamento de proteçãoTC
Grau de proteção IKIK06 para IEC 60529

Video

Video8SG-mfdjZtM

Complementar

Diâmetro de montagem22 mm
Centro de fixação>= 30 x 40 mm (painel - Densidade: 1-5 mm
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-8) a 24 V
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-8) a 24 V
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-8) a 24 V
Durabilidade mecânica300000 ciclos
Modo de fixaçãoPorca de fixação: 2-2.4 N.m
Largura30 mm
Altura48.5 mm
Profundidade68.2 mm
Durabilidade elétrica500000 ciclos, CA-15, 3 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-4
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Peso0.041 kg
[IE] Corrente nominal de operação0.27 A a 250 V, CC-13, Q600
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A (terminais de braçadeiras roscadas)
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V para EN 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN 60947-1
Compatibilidade de gamaXA2E
Conexões - Terminais, capacidade de Fixação: <= 1 x 2,5 mm²
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Informações de posição do operador2 posições
Material do aroplástico
Operação dos contatosabertura lenta
Proteção contra curto-circuito10 A fusível tipo GL para IEC 60269-1
Tipo e composição dos contatos1 NA
Torque de aperto0.8-0.8 N.m

Principal

Linha de produtoHarmony Fácil XA2
Tipo de produto ou componenteinterruptor seletor completo
Nome abreviado do dispositivoXA2
Nome abreviado do dispositivoXA2
Perfil do operadorpreto punho longo
Tipo de operadorestático
Venda por quantidade indivisível1

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse I para IEC 536
Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
PadrõesGB 14.048,1
Resistência à vibração10 gn (f = 40-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque120 gn (Duração = 11 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-55 °C
Tratamento de proteçãoTC
Grau de proteção IKIK06 para IEC 60529

Video

Video8SG-mfdjZtM