Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Conector m12 reto 4 pinos xzcc12fdm40b

Código:

XZCC12FDM40B

Por: R$ 294,08ou X de

Descrição

Conector m12 reto 4 pinos, osisense, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Fixação de cabo do conectoraparafusar
Minimum insulating resistance1000 G?
Tipo de bucimPg 7
Tipo de bucimPg 7
Tipo de bucimPg 7
Material do invólucroplástico
[UE] Tensão de operação nominal125 V CA
Conexão elétricaconector fêmea reto M12, 4 pinos
LED de statussem
Resistência de contato8000 µOhm
Grau de proteção IPIP67
Peso0.02 kg

Principal

Categoria de acessórios/peças separadasacessórios de cabeamento
Tipo de acessórios/peças separadasconector
[IN] corrente nominal3:00 AM
Conexão de caboterminal de parafuso / tamanho do fio <0.75 mm² / capacidade de fixação 3-6 mm
Material do colarmetal

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP67
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-85 °C

SELETORES

Complementar

Fixação de cabo do conectoraparafusar
Minimum insulating resistance1000 G?
Tipo de bucimPg 7
Tipo de bucimPg 7
Tipo de bucimPg 7
Material do invólucroplástico
[UE] Tensão de operação nominal125 V CA
Conexão elétricaconector fêmea reto M12, 4 pinos
LED de statussem
Resistência de contato8000 µOhm
Grau de proteção IPIP67
Peso0.02 kg

Principal

Categoria de acessórios/peças separadasacessórios de cabeamento
Tipo de acessórios/peças separadasconector
[IN] corrente nominal3:00 AM
Conexão de caboterminal de parafuso / tamanho do fio <0.75 mm² / capacidade de fixação 3-6 mm
Material do colarmetal

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP67
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-85 °C