- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
3 terminais gaiola cabo 1.5 a 95mm2 lv429242
Código:
LV429242
De: R$ 0,00Por: R$ 109,57ou X de
Descrição
Conjunto de 3 conectores de cabo 1 cabo 1,5 ... 95 mm²
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Material condutor | aço |
---|---|
Compatibilidade de gama | Compact INS Disjuntor |
Conexões - Terminais | terminal de parafuso 1 cabo(s) 1.5-95 mm² |
Principal
Linha de produto | Easypact CVS100...250 |
---|---|
Categoria de acessórios/peças separadas | acessório de conexão |
Tipo de produto ou componente | terminal |
Nome abreviado do dispositivo | conectores |
Nome abreviado do dispositivo | conectores |
Quantidade por conjunto | conjunto de 3 |
Gama | Compactar |
[IN] corrente nominal | 0-160 A |