Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Conjunto tomada 4p padrao telebras com rj11 2 fios pl/br prm43171

Código:

PRM43171

Descrição

Conjunto schneider prm43171 tomada 4p padrao telebras com rj11 2 fios pl/br
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Comprimento123 mm
Profundidade incorporada16.6 mm
Diâmetro externo do cabo1 mm
MaterialPS (poliestireno)
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco polar
Largura85 mm
Altura9 mm
Profundidade25.6 mm
Medidor AWGAWG 18
Seção do cabo0.75-0.75 mm²
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Conexões - Terminaisterminais do parafuso de montagem

Principal

Linha de produtoLunare
Tipo de produto ou componenteTomada para telefone
Nome da linhaLunare
Tipo de embalagemFlow-pack
Modo de fiação2 fios
Norma da tomadaTelebras
Tipo de tomada de telefoneRJ11

Complementar

Comprimento123 mm
Profundidade incorporada16.6 mm
Diâmetro externo do cabo1 mm
MaterialPS (poliestireno)
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco polar
Largura85 mm
Altura9 mm
Profundidade25.6 mm
Medidor AWGAWG 18
Seção do cabo0.75-0.75 mm²
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Conexões - Terminaisterminais do parafuso de montagem

Principal

Linha de produtoLunare
Tipo de produto ou componenteTomada para telefone
Nome da linhaLunare
Tipo de embalagemFlow-pack
Modo de fiação2 fios
Norma da tomadaTelebras
Tipo de tomada de telefoneRJ11