Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Conjunto 1 interruptor simples + 2 interruptores paralelos 10a 250v lunare prm4400141

Código:

PRM4400141

Descrição

1 interruptor simples + 2 interruptores paralelos 10a 250v, lunare, schneider electric
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Comprimento123 mm, 123 mm
Profundidade incorporada24.9 mm, 24.9 mm
Função de ChaveamentoSimples + Paralelo, Simples + Paralelo
MaterialPS (poliestireno), PS (poliestireno)
Modo de fixaçãoEncaixe, Encaixe
Tonalidade de corBranco polar, Branco polar
Largura85 mm, 85 mm
Sinalização localSem luz piloto, Sem luz piloto
Altura9 mm, 9 mm
Profundidade33.9 mm, 33.9 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA, 250 V CA
Medidor AWGAWG 8, AWG 8
Seção do cabo6-6 mm², 6-6 mm²
Apresentação do dispositivoConjunto Montado, Conjunto Montado
Conexões - Terminaisbornes (com furo), bornes (com furo)

Principal

Linha de produtoLunare, Lunare
Tipo de produto ou componenteMódulo de Potência, Módulo de Potência
[IN] corrente nominal10:00 AM, 10:00 AM
Nome da linhaLunare, Lunare
Tipo de embalagemFlow-pack, Flow-pack

Meio ambiente

PadrõesABNT NBR NM 60.669, ABNT NBR NM 60.669

Quem comprou, comprou também

Complementar

Comprimento123 mm, 123 mm
Profundidade incorporada24.9 mm, 24.9 mm
Função de ChaveamentoSimples + Paralelo, Simples + Paralelo
MaterialPS (poliestireno), PS (poliestireno)
Modo de fixaçãoEncaixe, Encaixe
Tonalidade de corBranco polar, Branco polar
Largura85 mm, 85 mm
Sinalização localSem luz piloto, Sem luz piloto
Altura9 mm, 9 mm
Profundidade33.9 mm, 33.9 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA, 250 V CA
Medidor AWGAWG 8, AWG 8
Seção do cabo6-6 mm², 6-6 mm²
Apresentação do dispositivoConjunto Montado, Conjunto Montado
Conexões - Terminaisbornes (com furo), bornes (com furo)

Principal

Linha de produtoLunare, Lunare
Tipo de produto ou componenteMódulo de Potência, Módulo de Potência
[IN] corrente nominal10:00 AM, 10:00 AM
Nome da linhaLunare, Lunare
Tipo de embalagemFlow-pack, Flow-pack

Meio ambiente

PadrõesABNT NBR NM 60.669, ABNT NBR NM 60.669