Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Conjunto 2 tomadas 2p+t 10a 250v branco lunare prm4424721

Código:

PRM4424721

Por: R$ 55,35

Preço a vista: R$ 55,35

Descrição

2 tomadas 2p+t 10a 250v, lunare, schneider electric
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Comprimento123 mm
Profundidade incorporada30.5 mm
Diâmetro externo do cabo3 mm
MaterialPS/PA
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco polar
Largura85 mm
Altura9 mm
Profundidade39.5 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Medidor AWGAWG 10
Seção do cabo4-4 mm²
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Conexões - Terminaisterminais de parafuso

Principal

Linha de produtoLunare
Tipo de produto ou componenteTomada de energia
[IN] corrente nominal10-10 A
Nome da linhaLunare
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

PadrõesABNT NBR 14.136

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Comprimento123 mm
Profundidade incorporada30.5 mm
Diâmetro externo do cabo3 mm
MaterialPS/PA
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco polar
Largura85 mm
Altura9 mm
Profundidade39.5 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Medidor AWGAWG 10
Seção do cabo4-4 mm²
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Conexões - Terminaisterminais de parafuso

Principal

Linha de produtoLunare
Tipo de produto ou componenteTomada de energia
[IN] corrente nominal10-10 A
Nome da linhaLunare
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

PadrõesABNT NBR 14.136