Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Conjunto 1 interruptor simples + 1 interruptor paralelo 10a 250v miluz s3b62090

Código:

S3B62090

Descrição

Conjunto schneider 1 interruptor simples + 1 interruptor paralelo 10a 250v miluz
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Profundidade incorporada26 mm, 26 mm
Número de módulos2 módulos, 2 módulos
Função de ChaveamentoSimples + Paralelo, Simples + Paralelo
Número de módulos2 módulos, 2 módulos
Número de módulos2 módulos, 2 módulos
Profundidade da projeção10 mm, 10 mm
MaterialABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): dispositivo de fiação, ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): dispositivo de fiação
Modo de fixaçãopor parafusos, por parafusos
Tonalidade de corBranco polar (RAL 9003), Branco polar (RAL 9003)
Largura73 mm, 73 mm
Sinalização localSem luz piloto, Sem luz piloto
Altura111 mm, 111 mm
Profundidade36 mm, 36 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA, 250 V CA
Medidor AWGAWG 12, AWG 12
Seção do cabo4-4 mm², 4-4 mm²
Sinalização1 - 2 - L, 1 - 2 - L
Apresentação do dispositivomecanismo completo, mecanismo completo
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, terminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componenteSeccionador, Seccionador
GamaMiluz, Miluz
[IN] corrente nominal10:00 AM, 10:00 AM
Nome da linhaBossa, Bossa
Tipo de embalagemFlow-pack, Flow-pack

Meio ambiente

Certificações do produtoNOM/ANCE, NOM/ANCE
PadrõesABNT NBR NM 60.669, ABNT NBR NM 60.669

Complementar

Profundidade incorporada26 mm, 26 mm
Número de módulos2 módulos, 2 módulos
Função de ChaveamentoSimples + Paralelo, Simples + Paralelo
Número de módulos2 módulos, 2 módulos
Número de módulos2 módulos, 2 módulos
Profundidade da projeção10 mm, 10 mm
MaterialABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): dispositivo de fiação, ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): dispositivo de fiação
Modo de fixaçãopor parafusos, por parafusos
Tonalidade de corBranco polar (RAL 9003), Branco polar (RAL 9003)
Largura73 mm, 73 mm
Sinalização localSem luz piloto, Sem luz piloto
Altura111 mm, 111 mm
Profundidade36 mm, 36 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA, 250 V CA
Medidor AWGAWG 12, AWG 12
Seção do cabo4-4 mm², 4-4 mm²
Sinalização1 - 2 - L, 1 - 2 - L
Apresentação do dispositivomecanismo completo, mecanismo completo
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, terminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componenteSeccionador, Seccionador
GamaMiluz, Miluz
[IN] corrente nominal10:00 AM, 10:00 AM
Nome da linhaBossa, Bossa
Tipo de embalagemFlow-pack, Flow-pack

Meio ambiente

Certificações do produtoNOM/ANCE, NOM/ANCE
PadrõesABNT NBR NM 60.669, ABNT NBR NM 60.669