Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Conjunto 2 interruptores simples + 1 interruptor paralelo 10a 250v miluz s3b62190

Código:

S3B62190

Por: R$ 59,74

Preço a vista: R$ 59,74

Descrição

Conjunto schneider 2 interruptores simples + 1 interruptor paralelo 10a 250v miluz
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Profundidade incorporada26 mm
Número de módulos3 modulos
Função de ChaveamentoInterruptores Simples+Interruptor Paralelo
Número de módulos3 modulos
Número de módulos3 modulos
Profundidade da projeção10 mm
MaterialABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): dispositivo de fiação
Modo de fixaçãopor parafusos
Tonalidade de corBranco polar (RAL 9003)
Largura73 mm
Sinalização localSem luz piloto
Altura111 mm
Profundidade36 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Medidor AWGAWG 12
Seção do cabo4-4 mm²
Sinalização1 - 2 - L
Apresentação do dispositivomecanismo completo
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componenteSeccionador
GamaMiluz
[IN] corrente nominal10:00 AM
Nome da linhaBossa
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Certificações do produtoNOM/ANCE
PadrõesABNT NBR NM 60.669

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Profundidade incorporada26 mm
Número de módulos3 modulos
Função de ChaveamentoInterruptores Simples+Interruptor Paralelo
Número de módulos3 modulos
Número de módulos3 modulos
Profundidade da projeção10 mm
MaterialABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): dispositivo de fiação
Modo de fixaçãopor parafusos
Tonalidade de corBranco polar (RAL 9003)
Largura73 mm
Sinalização localSem luz piloto
Altura111 mm
Profundidade36 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Medidor AWGAWG 12
Seção do cabo4-4 mm²
Sinalização1 - 2 - L
Apresentação do dispositivomecanismo completo
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componenteSeccionador
GamaMiluz
[IN] corrente nominal10:00 AM
Nome da linhaBossa
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Certificações do produtoNOM/ANCE
PadrõesABNT NBR NM 60.669