Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Conjunto 3 interruptores paralelos 10a 250v branco miluz s3b62230

Código:

S3B62230

Por: R$ 70,94

Preço a vista: R$ 70,94

Descrição

Conjunto schneider 3 interruptores paralelos 10a 250v miluz
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Profundidade incorporada26 mm
Número de módulos3 modulos
Função de Chaveamento3 Paralelos
Número de módulos3 modulos
Número de módulos3 modulos
Profundidade da projeção10 mm
MaterialABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): dispositivo de fiação
Modo de fixaçãopor parafusos
Tonalidade de corBranco polar (RAL 9003)
Largura73 mm
Sinalização localSem luz piloto
Altura111 mm
Profundidade36 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Medidor AWGAWG 12
Seção do cabo4-4 mm²
Sinalização1 - 2 - L
Apresentação do dispositivomecanismo completo
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componenteSeccionador
GamaMiluz
[IN] corrente nominal10:00 AM
Nome da linhaBossa
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Certificações do produtoNOM/ANCE
PadrõesABNT NBR NM 60.669

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Profundidade incorporada26 mm
Número de módulos3 modulos
Função de Chaveamento3 Paralelos
Número de módulos3 modulos
Número de módulos3 modulos
Profundidade da projeção10 mm
MaterialABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): dispositivo de fiação
Modo de fixaçãopor parafusos
Tonalidade de corBranco polar (RAL 9003)
Largura73 mm
Sinalização localSem luz piloto
Altura111 mm
Profundidade36 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Medidor AWGAWG 12
Seção do cabo4-4 mm²
Sinalização1 - 2 - L
Apresentação do dispositivomecanismo completo
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componenteSeccionador
GamaMiluz
[IN] corrente nominal10:00 AM
Nome da linhaBossa
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Certificações do produtoNOM/ANCE
PadrõesABNT NBR NM 60.669