Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Conjunto 1 interruptor simples + 1 interruptor paralelo + 1 tomada 2p+t 10a 250v miluz s3b69060

Código:

S3B69060

Por: R$ 69,83

Preço a vista: R$ 69,83

Descrição

Conjunto schneider 1 interruptor simples + 1 interruptor paralelo + 1 tomada 2p+t 10a 250v miluz
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Profundidade incorporada12.4 mm, 12.4 mm
Número de módulos2 módulos, 2 módulos
Função de ChaveamentoSimples + Paralelo, Simples + Paralelo
Número de módulos2 módulos, 2 módulos
Número de módulos2 módulos, 2 módulos
Diâmetro externo do cabo4 mm, 4 mm
Profundidade da projeção32.1 mm, 32.1 mm
MaterialABS/ASA: dispositivo de fiação, ABS/ASA: dispositivo de fiação
Modo de fixaçãopor parafuso, por parafuso
Tonalidade de corBranco polar (RAL 9003), Branco polar (RAL 9003)
Largura73 mm, 73 mm
Sinalização localSem, Sem
Altura111 mm, 111 mm
Profundidade21.4 mm, 21.4 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA, 250 V CA
Apresentação do dispositivomecanismo completo, mecanismo completo
Conexões - Terminaisterminal da braçadeira de parafuso, terminal da braçadeira de parafuso

Principal

Tipo de produto ou componenteinterruptor e tomada-saída, interruptor e tomada-saída
GamaMiluz, Miluz
[IN] corrente nominal10-10 A dispositivo de fiação, 10-10 A dispositivo de fiação
Nome da linhaBossa, Bossa
Tipo de embalagemFlow-pack, Flow-pack
Norma da tomadaBrasileiro, Brasileiro
Configuração de saída de pólos2P + T, 2P + T
Configuração de saída de pólos2P + T, 2P + T

Meio ambiente

PadrõesABNT NBR 14.136, ABNT NBR 14.136

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Profundidade incorporada12.4 mm, 12.4 mm
Número de módulos2 módulos, 2 módulos
Função de ChaveamentoSimples + Paralelo, Simples + Paralelo
Número de módulos2 módulos, 2 módulos
Número de módulos2 módulos, 2 módulos
Diâmetro externo do cabo4 mm, 4 mm
Profundidade da projeção32.1 mm, 32.1 mm
MaterialABS/ASA: dispositivo de fiação, ABS/ASA: dispositivo de fiação
Modo de fixaçãopor parafuso, por parafuso
Tonalidade de corBranco polar (RAL 9003), Branco polar (RAL 9003)
Largura73 mm, 73 mm
Sinalização localSem, Sem
Altura111 mm, 111 mm
Profundidade21.4 mm, 21.4 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA, 250 V CA
Apresentação do dispositivomecanismo completo, mecanismo completo
Conexões - Terminaisterminal da braçadeira de parafuso, terminal da braçadeira de parafuso

Principal

Tipo de produto ou componenteinterruptor e tomada-saída, interruptor e tomada-saída
GamaMiluz, Miluz
[IN] corrente nominal10-10 A dispositivo de fiação, 10-10 A dispositivo de fiação
Nome da linhaBossa, Bossa
Tipo de embalagemFlow-pack, Flow-pack
Norma da tomadaBrasileiro, Brasileiro
Configuração de saída de pólos2P + T, 2P + T
Configuração de saída de pólos2P + T, 2P + T

Meio ambiente

PadrõesABNT NBR 14.136, ABNT NBR 14.136