Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Conjunto tomada br 2p+t 20a 250v pl/br s71303104

Código:

S71303104

Por: R$ 24,23

Preço a vista: R$ 24,23

Descrição

Tomada 2p+t 20a 250v, orion, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Profundidade incorporada33.3 mm
Número de módulos1 módulo 120 x 82,5 mm
Número de módulos1 módulo 120 x 82,5 mm
Número de módulos1 módulo 120 x 82,5 mm
Acabamento de superfícieacetinado
Capacidade de conexão de fixação2,5..0,4 mm² of entrelaçado cabo(s)
Forma da chave de fendasPozidriv n 2
Forma da chave de fendasPozidriv n 2
Tratamento da superfícienão tratada
Descrição padrão da tomadacom contato de terra
Posição do terminal de terraposição reta 0 °
Materialaço: noz
Modo de fixaçãopor parafusos
Tonalidade de corBranco (RAL 9003)
Largura82.5 mm
Altura120 mm
Comprimento da decapagem do fio11 mm
Profundidade41.95 mm
Durabilidade elétrica5000 ciclos
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0626 kg
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Conexões - Terminais3 terminais de parafuso

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentetomada-saída
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack
Norma da tomadaBrasileiro
Configuração dos polos de saída2P + T Com obturador
Corrente nominal20 A a 250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Certificações do produtoINMETRO
Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesABNT NBR 14136
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Entrada

Número de cabos2

Saída

Número de tomadas de energia1

Video

VideoYt7kPBbe4uE

Quem comprou, comprou também

Complementar

Profundidade incorporada33.3 mm
Número de módulos1 módulo 120 x 82,5 mm
Número de módulos1 módulo 120 x 82,5 mm
Número de módulos1 módulo 120 x 82,5 mm
Acabamento de superfícieacetinado
Capacidade de conexão de fixação2,5..0,4 mm² of entrelaçado cabo(s)
Forma da chave de fendasPozidriv n 2
Forma da chave de fendasPozidriv n 2
Tratamento da superfícienão tratada
Descrição padrão da tomadacom contato de terra
Posição do terminal de terraposição reta 0 °
Materialaço: noz
Modo de fixaçãopor parafusos
Tonalidade de corBranco (RAL 9003)
Largura82.5 mm
Altura120 mm
Comprimento da decapagem do fio11 mm
Profundidade41.95 mm
Durabilidade elétrica5000 ciclos
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0626 kg
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Conexões - Terminais3 terminais de parafuso

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentetomada-saída
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack
Norma da tomadaBrasileiro
Configuração dos polos de saída2P + T Com obturador
Corrente nominal20 A a 250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Certificações do produtoINMETRO
Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesABNT NBR 14136
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Entrada

Número de cabos2

Saída

Número de tomadas de energia1

Video

VideoYt7kPBbe4uE