Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Conjunto 2 interruptores simples 10a pl orion s71320104

Código:

S71320104

Por: R$ 42,17

Preço a vista: R$ 42,17

Descrição

2 interruptores simples 10ax 250v, orion, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Equipamento fornecidoarmação de cobertura
Função de Chaveamento1 Pólo 1 via
Número de módulos2 módulos
Acabamento de superfícieacetinado
Capacidade de interrupção de carga mínima200 operações 1,25 In e 1,1 Un
Largura120 mm
Sinalização localLED opcional
Altura82.5 mm
Profundidade37 mm
Peso0.0366 kg
Conexões - Terminais2 terminais de parafuso
Forma da cabeça do parafusoPozidriv n 2

Principal

Linha de produtoOrion
Venda por quantidade indivisível1
Corrente nominal10 AX a 127/250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesIEC 60669
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

SELETORES

Complementar

Equipamento fornecidoarmação de cobertura
Função de Chaveamento1 Pólo 1 via
Número de módulos2 módulos
Acabamento de superfícieacetinado
Capacidade de interrupção de carga mínima200 operações 1,25 In e 1,1 Un
Largura120 mm
Sinalização localLED opcional
Altura82.5 mm
Profundidade37 mm
Peso0.0366 kg
Conexões - Terminais2 terminais de parafuso
Forma da cabeça do parafusoPozidriv n 2

Principal

Linha de produtoOrion
Venda por quantidade indivisível1
Corrente nominal10 AX a 127/250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesIEC 60669
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio