Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Conjunto saida de fio pl/br s71366804

Código:

S71366804

Por: R$ 22,27

Preço a vista: R$ 22,27

Descrição

Saída de fio, orion, schneider electric s71366804
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Profundidade incorporada13.3 mm
Número de módulos1 módulo 120 x 82,5 mm
Número de módulos1 módulo 120 x 82,5 mm
Número de módulos1 módulo 120 x 82,5 mm
Acabamento de superfícieacetinado
Tratamento da superfícienão tratada
Materialtermoplástico com estabilização ABS-UV: tampa do mecanismo
Modo de fixaçãoparafuso
Tonalidade de corBranco (RAL 9003)
Largura82.5 mm
Altura120 mm
Profundidade22.3 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0049 kg
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaOptiline 70 Adaptador Orion

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componenteSaída de fio
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Entrada

Número de cabos1 x 0-12 mm of entrelaçado cabo(s)

Video

VideoYt7kPBbe4uE

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Profundidade incorporada13.3 mm
Número de módulos1 módulo 120 x 82,5 mm
Número de módulos1 módulo 120 x 82,5 mm
Número de módulos1 módulo 120 x 82,5 mm
Acabamento de superfícieacetinado
Tratamento da superfícienão tratada
Materialtermoplástico com estabilização ABS-UV: tampa do mecanismo
Modo de fixaçãoparafuso
Tonalidade de corBranco (RAL 9003)
Largura82.5 mm
Altura120 mm
Profundidade22.3 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0049 kg
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaOptiline 70 Adaptador Orion

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componenteSaída de fio
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Entrada

Número de cabos1 x 0-12 mm of entrelaçado cabo(s)

Video

VideoYt7kPBbe4uE