- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Contato auxiliar instantaneo frontal 1na+1nf tesys gv2gv3 gvae11
Código:
GVAE11
De: R$ 0,00Por: R$ 89,50ou X de
Preço a vista: R$ 89,50
Descrição
Contato auxiliar instantâneo schneider electric montagem frontal.
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Tensão de comutação mínima | 17 V |
---|---|
Potência de funcionamento nominal em VA | 48 VA a 24-24 V CA-15 - Elétrica durabilidade: 100000 ciclos |
Potência de funcionamento nominal em W | 9 W a 60 V CC-13 - Elétrica durabilidade: 100000 ciclos |
Durabilidade mecânica | 100000 ciclos |
Compatibilidade do produto | GV2L |
Local de montagem | lado da frente |
Largura | 45 mm |
Altura | 11 mm |
Profundidade | 29 mm |
[UE] Tensão de operação nominal | 24...60 V CC |
Corrente de comutação mínima | 5 mA |
Tipo de proteção | disjuntor GB2CB06 10 A |
Peso | 0.02 kg |
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional | 2.5 A |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 250 V para IEC 60947-1 |
Compatibilidade de gama | GVAE |
Conexões - Terminais | terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.75-1.5 mm² flexível com |
Torque de aperto | 1.4 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas |
Principal
Linha de produto | TeSys GV2 |
---|---|
Tipo de produto ou componente | bloco de contato auxiliar |
Nome abreviado do dispositivo | GVAE |
Nome abreviado do dispositivo | GVAE |
Quantidade por conjunto | conjunto de 10 |
Gama | TeSys |
Composição de contatos de polos | 1 NA + 1 NF |
Meio ambiente
Característica ambiental | ambiente normal |
---|