Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Ditivo lateral 1nanf gz1; gz1an11

Código:

GZ1AN11

Por: R$ 80,11

Preço a vista: R$ 80,11

Descrição

Side mounting auxiliary
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Tensão de comutação mínima17 V
Potência de funcionamento nominal em VA300 VA a 48-48 V CA-15 - Elétrica durabilidade: 70000 ciclos
Potência de funcionamento nominal em W120 W a 240 V CC-13 - Elétrica durabilidade: 70000 ciclos
Durabilidade mecânica100000 ciclos
Local de montagemlado esquerdo
Largura9.3 mm
Altura89 mm
Profundidade66 mm
[UE] Tensão de operação nominal24...240 V CC
Corrente de comutação mínima5 mA
Tipo de proteçãofusível gG 10 A
Peso0.05 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional6:00 AM
[UI] Tensão de isolamento nominal690 V para IEC 60947-1
Compatibilidade de gamaEasyPact TVS GZ1E Disjuntor
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.75-1.5 mm² flexível com

Principal

Tipo de produto ou componentebloco de contato auxiliar
Nome abreviado do dispositivoGZ1AN
Nome abreviado do dispositivoGZ1AN
GamaEasyPact
Composição de contatos de polos1 NA + 1 NF
Funcionamento dos contatos auxiliaresinstantâneo 1 NA + 1 NF

SELETORES

Complementar

Tensão de comutação mínima17 V
Potência de funcionamento nominal em VA300 VA a 48-48 V CA-15 - Elétrica durabilidade: 70000 ciclos
Potência de funcionamento nominal em W120 W a 240 V CC-13 - Elétrica durabilidade: 70000 ciclos
Durabilidade mecânica100000 ciclos
Local de montagemlado esquerdo
Largura9.3 mm
Altura89 mm
Profundidade66 mm
[UE] Tensão de operação nominal24...240 V CC
Corrente de comutação mínima5 mA
Tipo de proteçãofusível gG 10 A
Peso0.05 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional6:00 AM
[UI] Tensão de isolamento nominal690 V para IEC 60947-1
Compatibilidade de gamaEasyPact TVS GZ1E Disjuntor
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.75-1.5 mm² flexível com

Principal

Tipo de produto ou componentebloco de contato auxiliar
Nome abreviado do dispositivoGZ1AN
Nome abreviado do dispositivoGZ1AN
GamaEasyPact
Composição de contatos de polos1 NA + 1 NF
Funcionamento dos contatos auxiliaresinstantâneo 1 NA + 1 NF