Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Contato auxiliar instantaneo frontal 1na ou 1nf tesys gv2gv3 gvae1

Código:

GVAE1

De: R$ 71,57Por: R$ 60,83

Preço a vista: R$ 60,83

Economia de R$ 10,74

Descrição

Contato schneider gvae1 auxiliar instantâneo montagem frontal
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Tensão de comutação mínima17 V
Potência de funcionamento nominal em VA48 VA a 24-24 V CA-15 - Elétrica durabilidade: 100000 ciclos
Potência de funcionamento nominal em W9 W a 60 V CC-13 - Elétrica durabilidade: 100000 ciclos
Durabilidade mecânica100000 ciclos
Compatibilidade do produtoGV2L
Local de montagemlado da frente
Largura45 mm
Altura11 mm
Profundidade29 mm
[UE] Tensão de operação nominal24...60 V CC
Corrente de comutação mínima5 mA
Tipo de proteçãodisjuntor GB2CB06 10 A
Peso0.02 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional2.5 A
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V para IEC 60947-1
Compatibilidade de gamaGVAE
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.75-1.5 mm² flexível com
Torque de aperto1.4 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas

Principal

Linha de produtoTeSys GV2
Tipo de produto ou componentebloco de contato auxiliar
Nome abreviado do dispositivoGVAE
Nome abreviado do dispositivoGVAE
Quantidade por conjuntoconjunto de 10
GamaTeSys
Composição de contatos de polos1 NO / NC

Meio ambiente

Característica ambientalambiente normal

SELETORES

Complementar

Tensão de comutação mínima17 V
Potência de funcionamento nominal em VA48 VA a 24-24 V CA-15 - Elétrica durabilidade: 100000 ciclos
Potência de funcionamento nominal em W9 W a 60 V CC-13 - Elétrica durabilidade: 100000 ciclos
Durabilidade mecânica100000 ciclos
Compatibilidade do produtoGV2L
Local de montagemlado da frente
Largura45 mm
Altura11 mm
Profundidade29 mm
[UE] Tensão de operação nominal24...60 V CC
Corrente de comutação mínima5 mA
Tipo de proteçãodisjuntor GB2CB06 10 A
Peso0.02 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional2.5 A
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V para IEC 60947-1
Compatibilidade de gamaGVAE
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.75-1.5 mm² flexível com
Torque de aperto1.4 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas

Principal

Linha de produtoTeSys GV2
Tipo de produto ou componentebloco de contato auxiliar
Nome abreviado do dispositivoGVAE
Nome abreviado do dispositivoGVAE
Quantidade por conjuntoconjunto de 10
GamaTeSys
Composição de contatos de polos1 NO / NC

Meio ambiente

Característica ambientalambiente normal