Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Contator tesys lc1df 12.5 kvar coil 220 v ac lc1dfkm7

Código:

LC1DFKM7

Por: R$ 615,54ou X de

Descrição

Contator para comutação de bancos de capacitores trifásicos com bobina em 24 vcc tesys d schneider electric.
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Maximum operating rate240 cic/h
Tipo de contatos auxiliarestipo com ligação mecânica garantida entre NC e NO contato para IEC 60947-5-1
Suporte de montagemcalha DIN
Largura45 mm
Altura115 mm
Profundidade121 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica200000 ciclos no Ue 690 V
[UE] Tensão de operação nominalcircuito de potência: 690 V CA 50/60 Hz
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
Peso0.53 kg
Compatibilidade de gamaLC1D
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 1-4 mm² - rigidez do Cabo: flexível com extremidade do cabo
Torque de apertocircuito de controle: 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas

Principal

Linha de produtoTeSys D
Tipo de produto ou componentecapacitor contator dever
Nome abreviado do dispositivoLC1DFK
Nome abreviado do dispositivoLC1DFK
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle220 V CA 50/60 Hz
Aplicativo do dispositivocontrole
Composição de contatos de polos3 NA
Nome do produtoTeSys LC1D.K
Categoria de usoAC-6B
Categoria de usoAC-6B
Aplicação do contatorcorreção do fator de potência
Tipo do circuito de controleCA a 50/60 Hz
Classificação da potência reativa7 kvar a 230-230 V CA 50 Hz a <60 °C
Composição de contato auxiliargarantida entre NC e NO contato instantâneo

Meio ambiente

Certificações do produtoIECEE CB Scheme
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
PadrõesEN/IEC 60947-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-60 °C
Altitude de funcionamento0...3000 m

SELETORES

Complementar

Maximum operating rate240 cic/h
Tipo de contatos auxiliarestipo com ligação mecânica garantida entre NC e NO contato para IEC 60947-5-1
Suporte de montagemcalha DIN
Largura45 mm
Altura115 mm
Profundidade121 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica200000 ciclos no Ue 690 V
[UE] Tensão de operação nominalcircuito de potência: 690 V CA 50/60 Hz
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
Peso0.53 kg
Compatibilidade de gamaLC1D
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 1-4 mm² - rigidez do Cabo: flexível com extremidade do cabo
Torque de apertocircuito de controle: 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas

Principal

Linha de produtoTeSys D
Tipo de produto ou componentecapacitor contator dever
Nome abreviado do dispositivoLC1DFK
Nome abreviado do dispositivoLC1DFK
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle220 V CA 50/60 Hz
Aplicativo do dispositivocontrole
Composição de contatos de polos3 NA
Nome do produtoTeSys LC1D.K
Categoria de usoAC-6B
Categoria de usoAC-6B
Aplicação do contatorcorreção do fator de potência
Tipo do circuito de controleCA a 50/60 Hz
Classificação da potência reativa7 kvar a 230-230 V CA 50 Hz a <60 °C
Composição de contato auxiliargarantida entre NC e NO contato instantâneo

Meio ambiente

Certificações do produtoIECEE CB Scheme
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
PadrõesEN/IEC 60947-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-60 °C
Altitude de funcionamento0...3000 m