- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Contator auxiliar tesys d 5na 24vca cad50b7
Código:
CAD50B7
De: R$ 0,00Por: R$ 288,66ou X de
Descrição
Contator auxiliar tesys d 5na 24vca - automação e controle industrial com relés e contatores schneider.
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Capacidade de fechamento nominal IRMS | 140 A CA para IEC 60947-5-1 |
---|---|
Classificação do fusível associado | 10 A gG para IEC 60947-5-1 |
Consumo de potência de manutenção em VA | 8-8 VA 50 Hz 20 °C) |
Limites de tensão de circuito de controle | 0,3...0,6 Uc -40-70 °C saída CA 50/60 Hz |
Maximum operating rate | 180 cic/mn |
Tempo de operação | 4...12 ms desenergização da bobina e abertura NA |
Tensão de comutação mínima | 17 V |
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível | 100 A - 1 s |
Tempo não sobreposto | 1.5 ms na desenergização entre contato NA e NF |
Durabilidade mecânica | 30 Mciclos |
Suporte de montagem | calha |
Largura | 45 mm |
Altura | 77 mm |
Profundidade | 84 mm |
[UE] Tensão de operação nominal | <= 690 V CA 25...400 Hz |
Potência de irrupção em VA | 70-70 VA 50 Hz 20 °C) |
Corrente de comutação mínima | 5 mA |
Grau de proteção IP | IP2x face frontal para VDE 0106 |
Resistência de isolamento | > 10 MOhm |
Peso | 0.58 kg |
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional | 10 A a <60 °C |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 600 V CSA certificado |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 6 kV para IEC 60947 |
Compatibilidade de gama | CAD |
Conexões - Terminais | terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-4 mm² flexível com |
Torque de aperto | 1.2 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2 |
Principal
Linha de produto | relé de controle TeSys d |
---|---|
Tipo de produto ou componente | relé de controle |
Nome abreviado do dispositivo | CAD |
Nome abreviado do dispositivo | CAD |
Gama | TeSys |
Tensão de circuito de controle | 24 V CA 50/60 Hz |
Composição de contatos de polos | 5 NA |
Nome do produto | TeSys CAD |
Categoria de uso | CA-14 |
Categoria de uso | CA-14 |
Aplicação do contator | circuito de controle |
Tipo do circuito de controle | CA a 50/60 Hz |
Meio ambiente
Certificações do produto | CSA |
---|---|
Grau de proteção IP | IP2x face frontal para VDE 0106 |
Padrões | BS 4794 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -60-80 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | 60-70 °C com degradação |
Tratamento de proteção | TH para IEC 60068 |
Altitude de funcionamento | 0...3000 m |
Força mecânica | choques relé de controle aberto: 10 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-27 |