- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Contator auxiliar tesys k 2na+2nf 125vcc ca3kn22gd
Código:
CA3KN22GD
De: R$ 0,00Por: R$ 276,38ou X de
Descrição
Contator auxiliar tesys k 125vca schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Capacidade de fechamento nominal IRMS | 110 A para IEC 60947 |
---|---|
Classificação do fusível associado | 10 A gG para IEC 60947 |
Distância não se sobrepõem | 0.5 mm |
Limites de tensão de circuito de controle | funcionamento: 0,8...1,15 Uc 50 °C) |
Maximum operating rate | 10000 cic/h |
Tempo de operação | 10 ms desenergização da bobina e abertura NA |
Tensão de comutação mínima | 17 V |
Consumo de potência de manutenção em W | 3-3 W a 20 °C |
Potência de irrupção em W | 3-3 W 20 °C) |
Durabilidade mecânica | 20 Mciclos |
Suporte de montagem | calha |
Largura | 45 mm |
Altura | 58 mm |
Profundidade | 57 mm |
Imunidade a microquebras | 2 ms |
[UE] Tensão de operação nominal | <= 690 V <= 400 Hz |
Corrente de comutação mínima | 5 mA |
Grau de proteção IP | IP2x |
Resistência de isolamento | > 10 MOhm |
Peso | 0.225 kg |
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional | 10 A a <50 °C |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 600 V para CSA C22.2 No 14 |
Compatibilidade de gama | CA3K |
Conexões - Terminais | terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.34-1.5 mm² flexível com |
Torque de aperto | 1.3 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2 6 mm |
Principal
Linha de produto | relé de controle TeSys k |
---|---|
Tipo de produto ou componente | relé de controle |
Nome abreviado do dispositivo | CA3K |
Nome abreviado do dispositivo | CA3K |
Gama | TeSys |
Tensão de circuito de controle | 125 V CC |
Composição de contatos de polos | 2 NA + 2 NF |
Nome do produto | TeSys CAK |
Categoria de uso | CA-15 |
Categoria de uso | CA-15 |
Aplicação do contator | circuito de controle |
Tipo do circuito de controle | CC padrão |
Meio ambiente
Certificações do produto | CSA |
---|---|
Grau de proteção IP | IP2x |
Padrões | BS 5424 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -50-80 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-50 °C |
Tratamento de proteção | TC para IEC 60068 |
Altitude de funcionamento | 2000 m sem |
Dissipação de calor | 3-3 W |
Força mecânica | choques contator aberto: 10 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-27 |
Retardamento de chamas | requisito 2 para NF F 16-101 |