- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Contator tetrapolar tesys k 2pna e 2pnf 9a 24vcc lp1k09008bd
Código:
LP1K09008BD
De: R$ 338,42Por: R$ 287,66ou X de
Economia de R$ 50,76Descrição
Contator da linha de produtos tesys k tripolar, schneider electric.
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Capacidade de fechamento nominal IRMS | 110 A CA of circuito de potência para IEC 60947 |
---|---|
Classificação do fusível associado | 25 A aM of circuito de potência |
Limites de tensão de circuito de controle | funcionamento: 0,8...1,15 Uc 50 °C) |
Maximum operating rate | 3600 cic/h |
Tempo de operação | 10 ms desenergização da bobina e abertura NA |
Consumo de potência de manutenção em W | 3-3 W a 20 °C |
Potência de irrupção em W | 3-3 W 20 °C) |
Durabilidade mecânica | 10 Mciclos |
Suporte de montagem | calha |
Largura | 45 mm |
Altura | 58 mm |
Profundidade | 57 mm |
Descrição de polos | 4P |
[UE] Tensão de operação nominal | circuito de potência: 690 V CA 50/60 Hz |
Peso | 0.225 kg |
[IE] Corrente nominal de operação | 16 A 70 °C a 690 V CA CA-1 of circuito de potência |
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional | 20 A a <50 °C of circuito de potência |
[UI] Tensão de isolamento nominal | circuito de potência: 600 V para CSA C22.2 No 14 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 8 kV |
Capacidade de corte nominal | 70 A a 660...690 V para IEC 60947 |
Compatibilidade de gama | LP1K |
Torque de aperto | 1.3 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2 |
Principal
Linha de produto | TeSys K |
---|---|
Tipo de produto ou componente | contator |
Nome abreviado do dispositivo | LP1K |
Nome abreviado do dispositivo | LP1K |
Gama | TeSys |
Composição de contatos de polos | 2 NA + 2 NF |
Categoria de uso | CA-1 |
Categoria de uso | CA-1 |
Aplicação do contator | carga resistiva |
Impedância média | 3 MOhm - Ith 20 A 50 Hz of circuito de potência |
Nível de fiabilidade de segurança | B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1 |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | III |
---|---|
Certificações do produto | CSA |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -50-80 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-50 °C |
Altitude de funcionamento | 2000 m sem |
Retardamento de chamas | requisito 2 para NF F 16-101 |