Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Chave reversora tripolar tesys k 6a 1nf 220vca lc2k0601m7

Código:

LC2K0601M7

Por: R$ 447,36ou X de

Descrição

Contator para reversão tripolar 06a tesys k schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Filtros

Linha de ProdutoTeSys K
Alimentação do motor kW2.2 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz, 3 kW a 440 V CA 50/60 Hz, 3 kW a 480 V CA 50/60 Hz, 3 kW a 500 ... 600 V CA 50/60 Hz, 3 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz
[Uc] Tensão do circuito de controle220...230 V
[Ie] corrente nominal de operação6 A
Tipo do circuito de controleCA a 50/60 Hz
Contato Auxiliar1 NF
Número de Polos3P

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS110 A CA of circuito de potência para IEC 60947
Classificação do fusível associado10 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947
Consumo de potência de manutenção em VA4.5-4.5 VA 20 °C)
Distância não se sobrepõem0.5 mm
Limites de tensão de circuito de controlefuncionamento: 0,8...1,15 Uc 50 °C)
Maximum operating rate3600 cic/h
Tempo de operação10...20 ms desenergização da bobina e abertura NA
Tensão de comutação mínima17 V of circuito de sinalização
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível20 A a <50 °C - >= 15 mín of circuito de potência
Tipo de contatos auxiliarestipo instantâneo 1 NF
Contactor coil voltage220 V CA padrão
Frequência do circuito de sinalização<= 400 Hz
Frequência do circuito de sinalização<= 400 Hz
Durabilidade mecânica5 Mciclos
Suporte de montagemcalha
Largura90 mm
Altura58 mm
Profundidade57 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica1.3 Mciclos 6 A CA-3 no Ue <= 440 V
[UE] Tensão de operação nominalcircuito de potência: 690 V CA 50/60 Hz
Potência de irrupção em VA30-30 VA 20 °C)
Corrente de comutação mínima5 mA of circuito de sinalização
Motor starter typereversing contactor
Power range0-0.5 kW a 200-240 V trifásico
Grau de proteção IPIP20 para VDE 0106
Resistência de isolamento> 10 MOhm of circuito de sinalização
Peso0.39 kg
[IE] Corrente nominal de operação6 A a <= 440 V CA CA-3 of circuito de potência
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <50 °C of circuito de sinalização
[UI] Tensão de isolamento nominalcircuito de potência: 600 V para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal8 kV
Capacidade de corte nominal70 A a 660...690 V para IEC 60947
Compatibilidade de gamaLC2K
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.34-2.5 mm² flexível com
Torque de aperto1.3 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtoTeSys K
Tipo de produto ou componentecontator inversor
Nome abreviado do dispositivoLC2K
Nome abreviado do dispositivoLC2K
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle220..0,230 V CA 50/60 Hz
Aplicativo do dispositivocontrole
Composição de contatos de polos3 NA
Nome do produtoTeSys K
Categoria de usoCA-3
Categoria de usoCA-3
Aplicação do contatorcontrole do motor
Tipo de bloqueiomecânico
Contato Auxiliar1 NF
Impedância média3 MOhm - Ith 20 A 50 Hz of circuito de potência
Nível de fiabilidade de segurançaB10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII
Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP20 para VDE 0106
PadrõesBS 5424
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-50-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-50 °C
Tratamento de proteçãoTC para DIN 50016
Altitude de funcionamento2000 m sem
Dissipação de calor1.3-1.3 W
Força mecânicachoques contator aberto, no eixo X: 6 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-27
Retardamento de chamasrequisito 2 para NF F 16-101

SELETORES

Filtros

Linha de ProdutoTeSys K
Alimentação do motor kW2.2 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz, 3 kW a 440 V CA 50/60 Hz, 3 kW a 480 V CA 50/60 Hz, 3 kW a 500 ... 600 V CA 50/60 Hz, 3 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz
[Uc] Tensão do circuito de controle220...230 V
[Ie] corrente nominal de operação6 A
Tipo do circuito de controleCA a 50/60 Hz
Contato Auxiliar1 NF
Número de Polos3P

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS110 A CA of circuito de potência para IEC 60947
Classificação do fusível associado10 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947
Consumo de potência de manutenção em VA4.5-4.5 VA 20 °C)
Distância não se sobrepõem0.5 mm
Limites de tensão de circuito de controlefuncionamento: 0,8...1,15 Uc 50 °C)
Maximum operating rate3600 cic/h
Tempo de operação10...20 ms desenergização da bobina e abertura NA
Tensão de comutação mínima17 V of circuito de sinalização
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível20 A a <50 °C - >= 15 mín of circuito de potência
Tipo de contatos auxiliarestipo instantâneo 1 NF
Contactor coil voltage220 V CA padrão
Frequência do circuito de sinalização<= 400 Hz
Frequência do circuito de sinalização<= 400 Hz
Durabilidade mecânica5 Mciclos
Suporte de montagemcalha
Largura90 mm
Altura58 mm
Profundidade57 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica1.3 Mciclos 6 A CA-3 no Ue <= 440 V
[UE] Tensão de operação nominalcircuito de potência: 690 V CA 50/60 Hz
Potência de irrupção em VA30-30 VA 20 °C)
Corrente de comutação mínima5 mA of circuito de sinalização
Motor starter typereversing contactor
Power range0-0.5 kW a 200-240 V trifásico
Grau de proteção IPIP20 para VDE 0106
Resistência de isolamento> 10 MOhm of circuito de sinalização
Peso0.39 kg
[IE] Corrente nominal de operação6 A a <= 440 V CA CA-3 of circuito de potência
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <50 °C of circuito de sinalização
[UI] Tensão de isolamento nominalcircuito de potência: 600 V para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal8 kV
Capacidade de corte nominal70 A a 660...690 V para IEC 60947
Compatibilidade de gamaLC2K
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.34-2.5 mm² flexível com
Torque de aperto1.3 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtoTeSys K
Tipo de produto ou componentecontator inversor
Nome abreviado do dispositivoLC2K
Nome abreviado do dispositivoLC2K
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle220..0,230 V CA 50/60 Hz
Aplicativo do dispositivocontrole
Composição de contatos de polos3 NA
Nome do produtoTeSys K
Categoria de usoCA-3
Categoria de usoCA-3
Aplicação do contatorcontrole do motor
Tipo de bloqueiomecânico
Contato Auxiliar1 NF
Impedância média3 MOhm - Ith 20 A 50 Hz of circuito de potência
Nível de fiabilidade de segurançaB10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII
Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP20 para VDE 0106
PadrõesBS 5424
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-50-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-50 °C
Tratamento de proteçãoTC para DIN 50016
Altitude de funcionamento2000 m sem
Dissipação de calor1.3-1.3 W
Força mecânicachoques contator aberto, no eixo X: 6 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-27
Retardamento de chamasrequisito 2 para NF F 16-101