Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Chave reversora tripolar 32a 1na+1nf 110vca lc2d32f7

Código:

LC2D32F7

Por: R$ 2.049,24ou X de

Descrição

Contator para reversão tripolar 32a tesys d schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Filtros

Alimentação do Motor CV2 hp a 115 V CA 60 Hz of monofásico motores, 5 hp a 230/240 V CA 60 Hz of monofásico motores, 7.5 hp a 200/208 V CA 60 Hz of trifásico motores, 10 hp a 230/240 V CA 60 Hz of trifásico motores, 20 hp a 460/480 V CA 60 Hz of trifásico motores, 30 hp a 575/600 V CA 60 Hz of trifásico motores
Linha de ProdutoTeSys Deca
Alimentação do motor kW15 kW a 415...440 V CA 50 Hz, 18.5 kW a 500 V CA 50 Hz, 18.5 kW a 660...690 V CA 50 Hz
[Uc] Tensão do circuito de controle110 V
[Ie] corrente nominal de operação32 A
Tipo do circuito de controleCA a 50/60 Hz
Contato Auxiliar1 NA + 1 NF
Número de Polos3P

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS140 A CA of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
Classificação do fusível associado10 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
Consumo de potência de manutenção em VA7-7 VA 50 Hz 0.3 20 °C)
Limites de tensão de circuito de controle0,3...0,6 Uc -40-70 °C saída CA 50/60 Hz
Maximum operating rate3600 cic/h a <60 °C
Tempo de operação4...19 ms Abertura
Tensão de comutação mínima17 V of circuito de sinalização
Tecnologia da bobinasem módulo supressor integrado
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível60 A a <40 °C - 10 mín of circuito de potência
Tempo não sobreposto1.5 ms na desenergização entre contato NA e NF
Tipo de contatos auxiliarestipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1
Dissipação de alimentação por polo2 W CA-3
Compatibilidade de contactoM2
Contactor coil voltage110 V CA padrão
Frequência do circuito de sinalização25..0,400 Hz
Frequência do circuito de sinalização25..0,400 Hz
Durabilidade mecânica15 Mciclos
Suporte de montagemcalha
Largura90 mm
Altura85 mm
Profundidade92 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica1.4 Mciclos 50 A CA-1 no Ue <= 440 V
[UE] Tensão de operação nominalcircuito de potência: <= 300 V CC
Potência de irrupção em VA70-70 VA 50 Hz 0.75 20 °C)
Corrente de comutação mínima5 mA of circuito de sinalização
Motor starter typereversing contactor
Power range7-11 kW a 200-240 V trifásico
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
Resistência de isolamento> 10 MOhm of circuito de sinalização
Peso0.797 kg
[IE] Corrente nominal de operação32 A 60 °C a <= 440 V CA CA-3 of circuito de potência
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <60 °C of circuito de sinalização
[UI] Tensão de isolamento nominalcircuito de potência: 600 V CSA certificado
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947
Capacidade de corte nominal550 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
Compatibilidade de gamaLC2D
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-4 mm² flexível com
Torque de apertocircuito de controle: 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtoTeSys D
Tipo de produto ou componentecontator inversor
Nome abreviado do dispositivoLC2D
Nome abreviado do dispositivoLC2D
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle110 V CA 50/60 Hz
Composição de contatos de polos3 NA
Nome do produtoTeSys D
Categoria de usoCA-1
Categoria de usoCA-1
Aplicação do contatorcarga resistiva
Tipo de bloqueiomecânico
Cobertura de proteçãocom
Contato Auxiliar1 NA + 1 NF
Impedância média2 MOhm - Ith 50 A 50 Hz of circuito de potência
Nível de fiabilidade de segurançaB10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento60-70 °C com degradação
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068-2-30
Graus de poluição3
Altitude de funcionamento0...3000 m
Dissipação de calor2-3 W a 50/60 Hz
Força mecânicachoques contator aberto: 8 Gn para 11 ms
Retardamento de chamasV1 para UL 94
Resistência a incêndios850 °C para IEC 60695-2-1

SELETORES

Filtros

Alimentação do Motor CV2 hp a 115 V CA 60 Hz of monofásico motores, 5 hp a 230/240 V CA 60 Hz of monofásico motores, 7.5 hp a 200/208 V CA 60 Hz of trifásico motores, 10 hp a 230/240 V CA 60 Hz of trifásico motores, 20 hp a 460/480 V CA 60 Hz of trifásico motores, 30 hp a 575/600 V CA 60 Hz of trifásico motores
Linha de ProdutoTeSys Deca
Alimentação do motor kW15 kW a 415...440 V CA 50 Hz, 18.5 kW a 500 V CA 50 Hz, 18.5 kW a 660...690 V CA 50 Hz
[Uc] Tensão do circuito de controle110 V
[Ie] corrente nominal de operação32 A
Tipo do circuito de controleCA a 50/60 Hz
Contato Auxiliar1 NA + 1 NF
Número de Polos3P

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS140 A CA of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
Classificação do fusível associado10 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
Consumo de potência de manutenção em VA7-7 VA 50 Hz 0.3 20 °C)
Limites de tensão de circuito de controle0,3...0,6 Uc -40-70 °C saída CA 50/60 Hz
Maximum operating rate3600 cic/h a <60 °C
Tempo de operação4...19 ms Abertura
Tensão de comutação mínima17 V of circuito de sinalização
Tecnologia da bobinasem módulo supressor integrado
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível60 A a <40 °C - 10 mín of circuito de potência
Tempo não sobreposto1.5 ms na desenergização entre contato NA e NF
Tipo de contatos auxiliarestipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1
Dissipação de alimentação por polo2 W CA-3
Compatibilidade de contactoM2
Contactor coil voltage110 V CA padrão
Frequência do circuito de sinalização25..0,400 Hz
Frequência do circuito de sinalização25..0,400 Hz
Durabilidade mecânica15 Mciclos
Suporte de montagemcalha
Largura90 mm
Altura85 mm
Profundidade92 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica1.4 Mciclos 50 A CA-1 no Ue <= 440 V
[UE] Tensão de operação nominalcircuito de potência: <= 300 V CC
Potência de irrupção em VA70-70 VA 50 Hz 0.75 20 °C)
Corrente de comutação mínima5 mA of circuito de sinalização
Motor starter typereversing contactor
Power range7-11 kW a 200-240 V trifásico
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
Resistência de isolamento> 10 MOhm of circuito de sinalização
Peso0.797 kg
[IE] Corrente nominal de operação32 A 60 °C a <= 440 V CA CA-3 of circuito de potência
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <60 °C of circuito de sinalização
[UI] Tensão de isolamento nominalcircuito de potência: 600 V CSA certificado
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947
Capacidade de corte nominal550 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
Compatibilidade de gamaLC2D
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-4 mm² flexível com
Torque de apertocircuito de controle: 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtoTeSys D
Tipo de produto ou componentecontator inversor
Nome abreviado do dispositivoLC2D
Nome abreviado do dispositivoLC2D
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle110 V CA 50/60 Hz
Composição de contatos de polos3 NA
Nome do produtoTeSys D
Categoria de usoCA-1
Categoria de usoCA-1
Aplicação do contatorcarga resistiva
Tipo de bloqueiomecânico
Cobertura de proteçãocom
Contato Auxiliar1 NA + 1 NF
Impedância média2 MOhm - Ith 50 A 50 Hz of circuito de potência
Nível de fiabilidade de segurançaB10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento60-70 °C com degradação
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068-2-30
Graus de poluição3
Altitude de funcionamento0...3000 m
Dissipação de calor2-3 W a 50/60 Hz
Força mecânicachoques contator aberto: 8 Gn para 11 ms
Retardamento de chamasV1 para UL 94
Resistência a incêndios850 °C para IEC 60695-2-1