- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Contator para comutação de bancos de capacitores trifásicos com bobina em 48 vca tesys d schneider lc1dwk12m7
Código:
LC1DWK12M7
De: R$ 0,00Por: R$ 2.047,44ou X de
Descrição
Contator para comutação de bancos de capacitores trifásicos com bobina em 48 vca tesys d schneider electric.
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Maximum operating rate | 240 cic/h |
---|---|
Tipo de contatos auxiliares | tipo com ligação mecânica garantida entre NC e NO contato para IEC 60947-5-1 |
Suporte de montagem | calha DIN |
Largura | 85 mm |
Altura | 180 mm |
Profundidade | 154 mm |
Descrição de polos | 3P |
Durabilidade elétrica | 200000 ciclos no Ue 690 V |
[UE] Tensão de operação nominal | circuito de potência: 690 V CA 50/60 Hz |
Grau de proteção IP | IP20 face frontal para IEC 60529 |
Peso | 1.65 kg |
Compatibilidade de gama | LC1D |
Conexões - Terminais | circuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 1-4 mm² - rigidez do Cabo: flexível com extremidade do cabo |
Torque de aperto | circuito de controle: 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas |
Principal
Linha de produto | TeSys D |
---|---|
Tipo de produto ou componente | capacitor contator dever |
Nome abreviado do dispositivo | LC1DWK |
Nome abreviado do dispositivo | LC1DWK |
Gama | TeSys |
Tensão de circuito de controle | 220 V CA 50/60 Hz |
Aplicativo do dispositivo | controle |
Composição de contatos de polos | 3 NA |
Nome do produto | TeSys LC1D.K |
Categoria de uso | AC-6B |
Categoria de uso | AC-6B |
Aplicação do contator | correção do fator de potência |
Tipo do circuito de controle | CA a 50/60 Hz |
Classificação da potência reativa | 30 kvar a 230-230 V CA 60 Hz a <60 °C |
Composição de contato auxiliar | garantida entre NC e NO contato instantâneo |
Meio ambiente
Certificações do produto | CSA |
---|---|
Grau de proteção IP | IP20 face frontal para IEC 60529 |
Padrões | CSA C22.2 No 60947-4-1 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -60-80 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5-60 °C |
Altitude de funcionamento | 0...3000 m |