- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Contator tripolar tesys f 115a sem bobina lc1f115
Código:
LC1F115
De: R$ 0,00Por: R$ 2.878,91ou X de
Descrição
Contator tripolar 115a tesys f schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Capacidade de fechamento nominal IRMS | 1150 A para IEC 60947-4-1 |
---|---|
Classificação do fusível associado | 125 A aM a <= 440 V |
Consumo de potência de manutenção em VA | 2.5-4.0 VA |
Limites de tensão de circuito de controle | funcionamento: 0,85...1,1 Uc CA 40..0,400 Hz |
Maximum operating rate | 2400 cic/h a <55 °C |
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível | 320 A a <40 °C - 10 mín |
Dissipação de alimentação por polo | 5 W CA-3 |
Durabilidade mecânica | 10 Mciclos |
Suporte de montagem | placa |
Largura | 163.5 mm |
Altura | 162 mm |
Profundidade | 171 mm |
Descrição de polos | 3P |
[UE] Tensão de operação nominal | <= 690 V CA 50/60 Hz |
Potência de irrupção em VA | 270-320 VA (at 20 °C)with LXE coil |
Tempo de funcionamento | 6...54 ms Abertura of with LXE coil |
Grau de proteção IP | IP2x face frontal com mortalhas para IEC 60529 |
Peso | 3.83 kg |
[IE] Corrente nominal de operação | 115 A 55 °C a <= 440 V CA-3 |
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional | 200 A a <40 °C |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 1000 V para IEC 60947-4-1 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 8 kV |
Capacidade de corte nominal | 920 A para IEC 60947-4-1 |
Compatibilidade de gama | LC1F |
Conexões - Terminais | circuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-4 mm² |
Torque de aperto | circuito de controle: 0.6 N.m |
Principal
Linha de produto | TeSys F |
---|---|
Tipo de produto ou componente | contator |
Nome abreviado do dispositivo | LC1F |
Nome abreviado do dispositivo | LC1F |
Gama | TeSys |
Tensão de circuito de controle | 24...460 V CC with LX4 coil |
Composição de contatos de polos | 3 NA |
Nome do produto | TeSys F |
Categoria de uso | CA-1 |
Categoria de uso | CA-1 |
Alimentação do motor KW | 18.5 kW a 400 V CA 50/60 Hz (CA-4) |
Aplicação do contator | carga resistiva |
Impedância média | 0.37 MOhm - Ith 200 A 50 Hz |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | III |
---|---|
Certificações do produto | ABS |
Grau de proteção IP | IP2x face frontal com mortalhas para IEC 60529 |
Padrões | EN 60947-1 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -60-80 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -40-60 °C |
Tratamento de proteção | TH |
Altitude de funcionamento | 3000 m sem degradação |
Dissipação de calor | 2.2-5.5 W |
Força mecânica | choques contator aberto: 9 Gn for 1/2 sine wave (11 ms) |
Temperatura ambiente do ar admissível ao redor do dispositivo | 60-70 °C a Uc |