- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Contator tripolar 150a 1na+1nf 440vca lc1d150r7
Código:
LC1D150R7
De: R$ 0,00Por: R$ 4.348,51ou X de
Descrição
Contator tripolar 150a com bobina em 115 vca tesys d schneider electric.
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Capacidade de fechamento nominal IRMS | 140 A CA of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1 |
---|---|
Classificação do fusível associado | 10 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1 |
Consumo de potência de manutenção em VA | 2-18 VA 50 Hz 0.9 20 °C) |
Limites de tensão de circuito de controle | 0,3...0,5 Uc -40-70 °C saída CA 50/60 Hz |
Maximum operating rate | 1200 cic/h a <60 °C |
Tempo de operação | 20...35 ms Fechamento |
Tensão de comutação mínima | 17 V of circuito de sinalização |
Tecnologia da bobina | supressor de diodo limitador de pico bidirecional integrado |
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível | 100 A - 1 s of circuito de sinalização |
Tempo não sobreposto | 1.5 ms na desenergização entre contato NA e NF |
Tipo de contatos auxiliares | tipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1 |
Dissipação de alimentação por polo | 13.5 W CA-3 |
Compatibilidade de contacto | M13 |
Frequência do circuito de sinalização | 25..0,400 Hz |
Frequência do circuito de sinalização | 25..0,400 Hz |
Durabilidade mecânica | 8 Mciclos |
Suporte de montagem | calha |
Largura | 120 mm |
Altura | 158 mm |
Profundidade | 136 mm |
Descrição de polos | 3P |
Durabilidade elétrica | 0.85 Mciclos 150 A CA-3 no Ue <= 440 V |
[UE] Tensão de operação nominal | circuito de potência: <= 1.000 V CA 25...400 Hz |
Potência de irrupção em VA | 280-350 VA 50 Hz 0.9 20 °C) |
Corrente de comutação mínima | 5 mA of circuito de sinalização |
Grau de proteção IP | IP20 face frontal para IEC 60529 |
Resistência de isolamento | > 10 MOhm of circuito de sinalização |
Peso | 2.5 kg |
[IE] Corrente nominal de operação | 150 A 60 °C a <= 440 V CA CA-3 of circuito de potência |
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional | 200 A a <60 °C of circuito de potência |
[UI] Tensão de isolamento nominal | circuito de potência: 600 V CSA certificado |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 8 kV para IEC 60947 |
Capacidade de corte nominal | 1400 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947 |
Compatibilidade de gama | LC1D |
Conexões - Terminais | circuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-2.5 mm² flexível com |
Torque de aperto | circuito de controle: 1.2 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2 |
Principal
Linha de produto | TeSys D |
---|---|
Tipo de produto ou componente | contator |
Nome abreviado do dispositivo | LC1D |
Nome abreviado do dispositivo | LC1D |
Gama | TeSys |
Tensão de circuito de controle | 440 V CA 50/60 Hz |
Composição de contatos de polos | 3 NA |
Nome do produto | TeSys D |
Categoria de uso | CA-1 |
Categoria de uso | CA-1 |
Alimentação do motor CV | 40 hp a 200/208 V CA 50/60 Hz of trifásico motores |
Alimentação do motor KW | 22 kW a 400 V CA 50/60 Hz (CA-4) |
Aplicação do contator | carga resistiva |
Tipo do circuito de controle | CA a 50/60 Hz |
Cobertura de proteção | com |
Contato Auxiliar | 1 NA + 1 NF |
Impedância média | 0.6 MOhm - Ith 200 A 50 Hz of circuito de potência |
Nível de fiabilidade de segurança | B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1 |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | III |
---|---|
Certificações do produto | BV |
Grau de proteção IP | IP20 face frontal para IEC 60529 |
Padrões | CSA C22.2 No 14 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -60-80 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | 60-70 °C com degradação |
Tratamento de proteção | TH para IEC 60068-2-30 |
Graus de poluição | 3 |
Altitude de funcionamento | 0...3000 m |
Dissipação de calor | 3-4.5 W a 50/60 Hz |
Força mecânica | choques contator aberto: 6 Gn para 11 ms |
Retardamento de chamas | V1 para UL 94 |
Resistência a incêndios | 850 °C para IEC 60695-2-1 |