Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Contator tripolar 150a 1na+1nf 220vca lc1d150m7

Código:

LC1D150M7

Por: R$ 5.261,58ou X de

Descrição

Contator tripolar 150a com bobina em 48 - 130v tesys d schneider electric.
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Filtros

O que você procura?Contator Elétrico

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS140 A CA of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
Classificação do fusível associado10 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
Consumo de potência de manutenção em VA2-18 VA 50 Hz 0.9 20 °C)
Limites de tensão de circuito de controle0,3...0,5 Uc -40-70 °C saída CA 50/60 Hz
Maximum operating rate1200 cic/h a <60 °C
Tempo de operação20...35 ms Fechamento
Tensão de comutação mínima17 V of circuito de sinalização
Tecnologia da bobinasupressor de diodo limitador de pico bidirecional integrado
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível100 A - 1 s of circuito de sinalização
Tempo não sobreposto1.5 ms na desenergização entre contato NA e NF
Tipo de contatos auxiliarestipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1
Dissipação de alimentação por polo13.5 W CA-3
Compatibilidade de contactoM13
Contactor coil voltage220 V CA padrão
Frequência do circuito de sinalização25..0,400 Hz
Frequência do circuito de sinalização25..0,400 Hz
Durabilidade mecânica8 Mciclos
Suporte de montagemcalha
Largura120 mm
Altura158 mm
Profundidade136 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica0.85 Mciclos 150 A CA-3 no Ue <= 440 V
[UE] Tensão de operação nominalcircuito de potência: <= 1.000 V CA 25...400 Hz
Potência de irrupção em VA280-350 VA 50 Hz 0.9 20 °C)
Corrente de comutação mínima5 mA of circuito de sinalização
Motor starter typedirect on-line contactor
Power range30-50 kW a 200-240 V trifásico
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
Resistência de isolamento> 10 MOhm of circuito de sinalização
Peso2.5 kg
[IE] Corrente nominal de operação150 A 60 °C a <= 440 V CA CA-3 of circuito de potência
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional200 A a <60 °C of circuito de potência
[UI] Tensão de isolamento nominalcircuito de potência: 600 V CSA certificado
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal8 kV para IEC 60947
Capacidade de corte nominal1400 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
Compatibilidade de gamaLC1D
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-2.5 mm² flexível com
Torque de apertocircuito de controle: 1.2 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtoTeSys D
Tipo de produto ou componentecontator
Nome abreviado do dispositivoLC1D
Nome abreviado do dispositivoLC1D
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle220 V CA 50/60 Hz
Composição de contatos de polos3 NA
Nome do produtoTeSys D
Categoria de usoCA-1
Categoria de usoCA-1
Aplicação do contatorcarga resistiva
Cobertura de proteçãocom
Contato Auxiliar1 NA + 1 NF
Impedância média0.6 MOhm - Ith 200 A 50 Hz of circuito de potência
Nível de fiabilidade de segurançaB10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento60-70 °C com degradação
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068-2-30
Graus de poluição3
Altitude de funcionamento0...3000 m
Dissipação de calor3-4.5 W a 50/60 Hz
Força mecânicachoques contator aberto: 6 Gn para 11 ms
Retardamento de chamasV1 para UL 94
Resistência a incêndios850 °C para IEC 60695-2-1

SELETORES

Filtros

O que você procura?Contator Elétrico

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS140 A CA of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
Classificação do fusível associado10 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
Consumo de potência de manutenção em VA2-18 VA 50 Hz 0.9 20 °C)
Limites de tensão de circuito de controle0,3...0,5 Uc -40-70 °C saída CA 50/60 Hz
Maximum operating rate1200 cic/h a <60 °C
Tempo de operação20...35 ms Fechamento
Tensão de comutação mínima17 V of circuito de sinalização
Tecnologia da bobinasupressor de diodo limitador de pico bidirecional integrado
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível100 A - 1 s of circuito de sinalização
Tempo não sobreposto1.5 ms na desenergização entre contato NA e NF
Tipo de contatos auxiliarestipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1
Dissipação de alimentação por polo13.5 W CA-3
Compatibilidade de contactoM13
Contactor coil voltage220 V CA padrão
Frequência do circuito de sinalização25..0,400 Hz
Frequência do circuito de sinalização25..0,400 Hz
Durabilidade mecânica8 Mciclos
Suporte de montagemcalha
Largura120 mm
Altura158 mm
Profundidade136 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica0.85 Mciclos 150 A CA-3 no Ue <= 440 V
[UE] Tensão de operação nominalcircuito de potência: <= 1.000 V CA 25...400 Hz
Potência de irrupção em VA280-350 VA 50 Hz 0.9 20 °C)
Corrente de comutação mínima5 mA of circuito de sinalização
Motor starter typedirect on-line contactor
Power range30-50 kW a 200-240 V trifásico
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
Resistência de isolamento> 10 MOhm of circuito de sinalização
Peso2.5 kg
[IE] Corrente nominal de operação150 A 60 °C a <= 440 V CA CA-3 of circuito de potência
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional200 A a <60 °C of circuito de potência
[UI] Tensão de isolamento nominalcircuito de potência: 600 V CSA certificado
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal8 kV para IEC 60947
Capacidade de corte nominal1400 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
Compatibilidade de gamaLC1D
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-2.5 mm² flexível com
Torque de apertocircuito de controle: 1.2 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtoTeSys D
Tipo de produto ou componentecontator
Nome abreviado do dispositivoLC1D
Nome abreviado do dispositivoLC1D
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle220 V CA 50/60 Hz
Composição de contatos de polos3 NA
Nome do produtoTeSys D
Categoria de usoCA-1
Categoria de usoCA-1
Aplicação do contatorcarga resistiva
Cobertura de proteçãocom
Contato Auxiliar1 NA + 1 NF
Impedância média0.6 MOhm - Ith 200 A 50 Hz of circuito de potência
Nível de fiabilidade de segurançaB10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento60-70 °C com degradação
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068-2-30
Graus de poluição3
Altitude de funcionamento0...3000 m
Dissipação de calor3-4.5 W a 50/60 Hz
Força mecânicachoques contator aberto: 6 Gn para 11 ms
Retardamento de chamasV1 para UL 94
Resistência a incêndios850 °C para IEC 60695-2-1