Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Contator tripolar tesys f 185a sem bobina lc1f185

Código:

LC1F185

Por: R$ 3.660,08ou X de

Descrição

Contator tripolar 150a tesys f schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS1850 A para IEC 60947-4-1
Classificação do fusível associado200 A aM a <= 440 V
Consumo de potência de manutenção em VA2.5-4.0 VA
Limites de tensão de circuito de controlefuncionamento: 0,85...1,1 Uc CA 40..0,400 Hz
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível400 A a <40 °C - 10 mín
Dissipação de alimentação por polo12 W CA-3
Durabilidade mecânica10 Mciclos
Suporte de montagemplaca
Largura168.5 mm
Altura174 mm
Profundidade181 mm
Descrição de polos3P
[UE] Tensão de operação nominal<= 690 V CA 50/60 Hz
Potência de irrupção em VA270-320 VA (at 20 °C)with LXE coil
Tempo de funcionamento6...54 ms Abertura of with LXE coil
Grau de proteção IPIP2x face frontal com mortalhas para IEC 60529
Peso5.45 kg
[IE] Corrente nominal de operação185 A 55 °C a <= 440 V CA-3
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional275 A a <40 °C
[UI] Tensão de isolamento nominal1000 V para IEC 60947-4-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal8 kV
Capacidade de corte nominal1480 A para IEC 60947-4-1
Compatibilidade de gamaLC1F
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-4 mm²
Torque de apertocircuito de controle: 0.6 N.m

Principal

Linha de produtoTeSys F
Tipo de produto ou componentecontator
Nome abreviado do dispositivoLC1F
Nome abreviado do dispositivoLC1F
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle24...460 V CC with LX4 coil
Composição de contatos de polos3 NA
Nome do produtoTeSys F
Categoria de usoCA-1
Categoria de usoCA-1
Alimentação do motor KW33 kW a 400 V CA 50/60 Hz (CA-4)
Aplicação do contatorcarga resistiva
Impedância média0.33 MOhm - Ith 275 A 50 Hz

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII
Certificações do produtoABS
Grau de proteção IPIP2x face frontal com mortalhas para IEC 60529
PadrõesEN 60947-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-55 °C
Tratamento de proteçãoTH
Dissipação de calor2.2-2.5 W
Força mecânicachoques contator aberto: 7 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
Temperatura ambiente do ar admissível ao redor do dispositivo-40-70 °C

SELETORES

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS1850 A para IEC 60947-4-1
Classificação do fusível associado200 A aM a <= 440 V
Consumo de potência de manutenção em VA2.5-4.0 VA
Limites de tensão de circuito de controlefuncionamento: 0,85...1,1 Uc CA 40..0,400 Hz
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível400 A a <40 °C - 10 mín
Dissipação de alimentação por polo12 W CA-3
Durabilidade mecânica10 Mciclos
Suporte de montagemplaca
Largura168.5 mm
Altura174 mm
Profundidade181 mm
Descrição de polos3P
[UE] Tensão de operação nominal<= 690 V CA 50/60 Hz
Potência de irrupção em VA270-320 VA (at 20 °C)with LXE coil
Tempo de funcionamento6...54 ms Abertura of with LXE coil
Grau de proteção IPIP2x face frontal com mortalhas para IEC 60529
Peso5.45 kg
[IE] Corrente nominal de operação185 A 55 °C a <= 440 V CA-3
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional275 A a <40 °C
[UI] Tensão de isolamento nominal1000 V para IEC 60947-4-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal8 kV
Capacidade de corte nominal1480 A para IEC 60947-4-1
Compatibilidade de gamaLC1F
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-4 mm²
Torque de apertocircuito de controle: 0.6 N.m

Principal

Linha de produtoTeSys F
Tipo de produto ou componentecontator
Nome abreviado do dispositivoLC1F
Nome abreviado do dispositivoLC1F
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle24...460 V CC with LX4 coil
Composição de contatos de polos3 NA
Nome do produtoTeSys F
Categoria de usoCA-1
Categoria de usoCA-1
Alimentação do motor KW33 kW a 400 V CA 50/60 Hz (CA-4)
Aplicação do contatorcarga resistiva
Impedância média0.33 MOhm - Ith 275 A 50 Hz

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII
Certificações do produtoABS
Grau de proteção IPIP2x face frontal com mortalhas para IEC 60529
PadrõesEN 60947-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-55 °C
Tratamento de proteçãoTH
Dissipação de calor2.2-2.5 W
Força mecânicachoques contator aberto: 7 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
Temperatura ambiente do ar admissível ao redor do dispositivo-40-70 °C