- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Contator tripolar 25a 1na+1nf 230vca lc1d25p7
Código:
LC1D25P7
De: R$ 0,00Por: R$ 392,91ou X de
Descrição
Contator tripolar 25a com bobina em 24v tesys d schneider electric.
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Capacidade de fechamento nominal IRMS | 140 A CA of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1 |
---|---|
Classificação do fusível associado | 10 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1 |
Consumo de potência de manutenção em VA | 7-7 VA 50 Hz 0.3 20 °C) |
Limites de tensão de circuito de controle | 0,3...0,6 Uc -40-70 °C saída CA 50/60 Hz |
Maximum operating rate | 3600 cic/h a <60 °C |
Tempo de operação | 4...19 ms Abertura |
Tensão de comutação mínima | 17 V of circuito de sinalização |
Tecnologia da bobina | sem módulo supressor integrado |
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível | 50 A a <40 °C - 10 mín of circuito de potência |
Tempo não sobreposto | 1.5 ms na desenergização entre contato NA e NF |
Tipo de contatos auxiliares | tipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1 |
Dissipação de alimentação por polo | 1.25 W CA-3 |
Compatibilidade de contacto | M2 |
Contactor coil voltage | 230 V CA padrão |
Frequência do circuito de sinalização | 25..0,400 Hz |
Frequência do circuito de sinalização | 25..0,400 Hz |
Durabilidade mecânica | 15 Mciclos |
Suporte de montagem | calha |
Largura | 45 mm |
Altura | 85 mm |
Profundidade | 92 mm |
Descrição de polos | 3P |
Durabilidade elétrica | 1.4 Mciclos 40 A CA-1 no Ue <= 440 V |
[UE] Tensão de operação nominal | circuito de potência: <= 300 V CC |
Potência de irrupção em VA | 70-70 VA 50 Hz 0.75 20 °C) |
Corrente de comutação mínima | 5 mA of circuito de sinalização |
Motor starter type | direct on-line contactor |
Power range | 4-6 kW a 200-240 V trifásico |
Grau de proteção IP | IP20 face frontal para IEC 60529 |
Resistência de isolamento | > 10 MOhm of circuito de sinalização |
Peso | 0.37 kg |
[IE] Corrente nominal de operação | 25 A 60 °C a <= 440 V CA CA-3 of circuito de potência |
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional | 10 A a <60 °C of circuito de sinalização |
[UI] Tensão de isolamento nominal | circuito de potência: 600 V CSA certificado |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 6 kV para IEC 60947 |
Capacidade de corte nominal | 450 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947 |
Compatibilidade de gama | LC1D |
Conexões - Terminais | circuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-4 mm² flexível com |
Torque de aperto | circuito de controle: 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2 |
Principal
Linha de produto | TeSys D |
---|---|
Tipo de produto ou componente | contator |
Nome abreviado do dispositivo | LC1D |
Nome abreviado do dispositivo | LC1D |
Gama | TeSys |
Tensão de circuito de controle | 230 V CA 50/60 Hz |
Composição de contatos de polos | 3 NA |
Nome do produto | TeSys D |
Categoria de uso | CA-1 |
Categoria de uso | CA-1 |
Alimentação do motor CV | 2 hp a 115 V CA 50/60 Hz of monofásico motores |
Alimentação do motor KW | 5.5 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz (CA-3) |
Aplicação do contator | carga resistiva |
Tipo do circuito de controle | CA a 50/60 Hz |
Cobertura de proteção | com |
Contato Auxiliar | 1 NA + 1 NF |
Impedância média | 2 MOhm - Ith 40 A 50 Hz of circuito de potência |
Nível de fiabilidade de segurança | B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1 |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | III |
---|---|
Certificações do produto | BV |
Grau de proteção IP | IP20 face frontal para IEC 60529 |
Padrões | CSA C22.2 No 14 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -60-80 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | 60-70 °C com degradação |
Tratamento de proteção | TH para IEC 60068-2-30 |
Graus de poluição | 3 |
Altitude de funcionamento | 0...3000 m |
Dissipação de calor | 2-3 W a 50/60 Hz |
Força mecânica | choques contator aberto: 8 Gn para 11 ms |
Retardamento de chamas | V1 para UL 94 |
Resistência a incêndios | 850 °C para IEC 60695-2-1 |