Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Contator tripolar 32a com bobina em 100 250v tesys d lc1d32kue

Código:

LC1D32KUE

Por: R$ 1.250,74ou X de

Descrição

Contator tripolar 32a com bobina em 100 - 250v tesys d schneider electric.
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Filtros

O que você procura?Contator Elétrico

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS140 A CA of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
Classificação do fusível associado10 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
Consumo de potência de manutenção em VA1.6-1.6 VA 20 °C 50/60 Hz
Limites de tensão de circuito de controle0,85...1,1 Uc -40-60 °C funcionamento CA/CC
Maximum operating rate3600 cic/h a <60 °C
Tensão de comutação mínima17 V of circuito de sinalização
Consumo de potência de manutenção em W1.1-1.1 W a 20 °C
Potência de irrupção em W18-18 W a 20 °C
Tecnologia da bobinabuilt-in bidirectional peak limiting
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível60 A a <40 °C - 10 mín of circuito de potência
Tempo não sobreposto1.5 ms na desenergização entre contato NA e NF
Tipo de contatos auxiliarestipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1
Dissipação de alimentação por polo2 W CA-3
Frequência do circuito de sinalização25..0,400 Hz
Frequência do circuito de sinalização25..0,400 Hz
Durabilidade mecânica15 Mciclos
Suporte de montagemcalha
Corcinza (SE GREY 6)
Largura45 mm
Altura85 mm
Profundidade92 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica0.9 Mciclos 50 A CA-1 no Ue <= 440 V
[UE] Tensão de operação nominalcircuito de potência: <= 690 V CA 25...400 Hz
Potência de irrupção em VA25-25 VA 50/60 Hz 20 °C
Corrente de comutação mínima5 mA of circuito de sinalização
Tempo de funcionamento20...90 ms Abertura
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
Resistência de isolamento> 10 MOhm of circuito de sinalização
Peso0.438 kg
[IE] Corrente nominal de operação32 A 60 °C a <= 440 V CA-3 of circuito de potência
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <60 °C of circuito de sinalização
[UI] Tensão de isolamento nominalcircuito de potência: 690 V para IEC 60947-4-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947
Capacidade de corte nominal550 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
Compatibilidade de gamaLC1D
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-4 mm² flexível com
Torque de apertocircuito de controle: 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtoTeSys D
Tipo de produto ou componentecontator
Nome abreviado do dispositivoLC1D
Nome abreviado do dispositivoLC1D
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle100...250 V CA 50/60 Hz
Composição de contatos de polos3 NA
Nome do produtoTeSys D Green
Categoria de usoCA-1
Categoria de usoCA-1
Aplicação do contatorcarga resistiva
Cobertura de proteçãocom
Contato Auxiliar1 NA + 1 NF
Impedância média2 MOhm - Ith 50 A 50 Hz of circuito de potência
Nível de fiabilidade de segurançaB10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1
Tipo de bobinaAC/DC electronic
Dispositivo de nome curtoLC1D32

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII
Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 60947-4-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento60-70 °C com degradação
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068-2-30
Graus de poluição3
Altitude de funcionamento0...3000 m
Dissipação de calor1.1-1.1 W a 50/60 Hz
Força mecânicachoques contator aberto: 8 Gn para 11 ms
Retardamento de chamasV1 para UL 94
Resistência a incêndios850 °C para IEC 60695-2-1

SELETORES

Filtros

O que você procura?Contator Elétrico

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS140 A CA of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
Classificação do fusível associado10 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
Consumo de potência de manutenção em VA1.6-1.6 VA 20 °C 50/60 Hz
Limites de tensão de circuito de controle0,85...1,1 Uc -40-60 °C funcionamento CA/CC
Maximum operating rate3600 cic/h a <60 °C
Tensão de comutação mínima17 V of circuito de sinalização
Consumo de potência de manutenção em W1.1-1.1 W a 20 °C
Potência de irrupção em W18-18 W a 20 °C
Tecnologia da bobinabuilt-in bidirectional peak limiting
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível60 A a <40 °C - 10 mín of circuito de potência
Tempo não sobreposto1.5 ms na desenergização entre contato NA e NF
Tipo de contatos auxiliarestipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1
Dissipação de alimentação por polo2 W CA-3
Frequência do circuito de sinalização25..0,400 Hz
Frequência do circuito de sinalização25..0,400 Hz
Durabilidade mecânica15 Mciclos
Suporte de montagemcalha
Corcinza (SE GREY 6)
Largura45 mm
Altura85 mm
Profundidade92 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica0.9 Mciclos 50 A CA-1 no Ue <= 440 V
[UE] Tensão de operação nominalcircuito de potência: <= 690 V CA 25...400 Hz
Potência de irrupção em VA25-25 VA 50/60 Hz 20 °C
Corrente de comutação mínima5 mA of circuito de sinalização
Tempo de funcionamento20...90 ms Abertura
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
Resistência de isolamento> 10 MOhm of circuito de sinalização
Peso0.438 kg
[IE] Corrente nominal de operação32 A 60 °C a <= 440 V CA-3 of circuito de potência
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <60 °C of circuito de sinalização
[UI] Tensão de isolamento nominalcircuito de potência: 690 V para IEC 60947-4-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947
Capacidade de corte nominal550 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
Compatibilidade de gamaLC1D
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-4 mm² flexível com
Torque de apertocircuito de controle: 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtoTeSys D
Tipo de produto ou componentecontator
Nome abreviado do dispositivoLC1D
Nome abreviado do dispositivoLC1D
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle100...250 V CA 50/60 Hz
Composição de contatos de polos3 NA
Nome do produtoTeSys D Green
Categoria de usoCA-1
Categoria de usoCA-1
Aplicação do contatorcarga resistiva
Cobertura de proteçãocom
Contato Auxiliar1 NA + 1 NF
Impedância média2 MOhm - Ith 50 A 50 Hz of circuito de potência
Nível de fiabilidade de segurançaB10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1
Tipo de bobinaAC/DC electronic
Dispositivo de nome curtoLC1D32

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII
Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 60947-4-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento60-70 °C com degradação
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068-2-30
Graus de poluição3
Altitude de funcionamento0...3000 m
Dissipação de calor1.1-1.1 W a 50/60 Hz
Força mecânicachoques contator aberto: 8 Gn para 11 ms
Retardamento de chamasV1 para UL 94
Resistência a incêndios850 °C para IEC 60695-2-1