Contator tripolar easypact tvs 38a 1na bobina 220vca

CÓDIGO:

LC1E3810M7

Por: R$ 275,03ou X de

Comprar

Veja outros vendedores

Compartilhar esse produto

Apresentação do produto

Contator tripolar easypact tvs 38a 1na bobina 220vca

Industrial_Proteção Elétrica e Acionamentos

[Ie] Corrente nominal de operação50 A (<= 60 °C) CA CA-1 of circuito de potência <= 440 V,38 A (<= 60 °C) CA CA-3 of circuito de potência <= 440 V
[Ue] Tensão de operação nominal<= 690 V CA 50 60 Hz of circuito de potência
Categoria de usoCA-1,CA-3
Alimentação do motor kW18.5 kW a 380..0,400 V,18.5 kW a 500 V,9 kW a 220..0,230 V CA 50 60 Hz,18.5 kW a 440 V,18.5 kW a 660..0,690 V,18.5 kW a 415 V
Altura84 mm
Aplicação do contatorControle do motor, carga resistiva
Composição de contatos de polos3 NA
CorCinza
Descrição de polos3P
GamaEasyPact
Largura56 mm
Nome abreviado do dispositivoLC1E
Nome do produtoEasyPact TVS
Peso do produto0,45 kg
Profundidade86 mm
Tensão de circuito de controle220 V CA 50 60 Hz
Tipo do circuito de controleCA 50 60 Hz
Tipo de produto ou componenteContator

classificações
e opiniões

5.0

0 Comentarios