Contator tripolar easypact tvs 50a 1na+1nf bobina 220vca

CÓDIGO:

LC1E50M7

Por: R$ 454,75ou X de

Comprar

Compartilhar esse produto

Apresentação do produto

Contator tripolar easypact tvs 50a 1na+1nf bobina 220vca

Industrial_Proteção Elétrica e Acionamentos

[Ie] Corrente nominal de operação50 A (<= 60 °C) CA CA-3 of circuito de potência <= 440 V,70 A (<= 55 °C) CA CA-1 para circuito de potência <= 440 V
[Ue] Tensão de operação nominal<= 690 V CA 50 60 Hz of circuito de potência
Categoria de usoCA-1,CA-3
Alimentação do motor kW15 kW a 220..0,230 V CA 50 60 Hz,30 kW[Espaço]em[Espaço]440 V,30 kW em 500 V,22 kW em Ue 380..0,400 V,25 kW em 415 V,33 kW em 660..0,690 V
Altura127 mm
Aplicação do contatorControle do motor, carga resistiva
Composição de contatos de polos3 NA
CorCinza
Descrição de polos3P
GamaEasyPact
Largura75 mm
Nome abreviado do dispositivoLC1E
Nome do produtoEasyPacts TVS
Peso do produto0,98 kg
Profundidade114 mm
Tensão de circuito de controle220 V CA 50 60 Hz
Tipo do circuito de controleCA 50 60 Hz
Tipo de produto ou componenteContator

classificações
e opiniões

5.0

0 Comentarios