Contator tripolar easypact tvs 65a 1na+1nf bobina 110vca

CÓDIGO:

LC1E65F7

Por: R$ 510,91ou X de

Comprar

Compartilhar esse produto

Apresentação do produto

Contator tripolar easypact tvs 65a 1na+1nf bobina 110vca

Industrial_Proteção Elétrica e Acionamentos

[Ie] Corrente nominal de operação65 A (<= 60 °C) CA CA-3 of circuito de potência <= 440 V,80 A (<= 60 °C) CA CA-1 of circuito de potência <= 440 V
[Ue] Tensão de operação nominal<= 690 V CA 50 60 Hz of circuito de potência
Categoria de usoCA-1,CA-3
Alimentação do motor kW37 kW em 415 V,37 kW[Espaço]em[Espaço]440 V,37 kW a 500 V,18.5 kW a 220..0,230 V CA 50 60 Hz,30 kW em Ue 380..0,400 V,37 kW em 660..0,690 V
Altura127 mm
Aplicação do contatorControle do motor, carga resistiva
Composição de contatos de polos3 NA
CorCinza
Descrição de polos3P
GamaEasyPact
Largura75 mm
Nome abreviado do dispositivoLC1E
Nome do produtoEasyPact TVS
Peso do produto0.98 kg
Profundidade114 mm
Tensão de circuito de controle110 V CA 50 60 Hz
Tipo do circuito de controleCA 50 60 Hz
Tipo de produto ou componenteContator

classificações
e opiniões

5.0

0 Comentarios