Contator tripolar easypact tvs 6a 1na bobina 110vca

CÓDIGO:

LC1E0610F7

Por: R$ 83,76

Preço a vista: R$ 83,76

Comprar

Compartilhar esse produto

Apresentação do produto

Contator tripolar easypact tvs 6a 1na bobina 110vca

Industrial_Proteção Elétrica e Acionamentos

[Ie] Corrente nominal de operação6 A (<= 60 °C) CA CA-3 of circuito de potência <= 440 V,20 A (<= 60 °C) CA CA-1 of circuito de potência <= 440 V
[Ue] Tensão de operação nominal<= 690 V CA 50 60 Hz of circuito de potência
Categoria de usoCA-1,CA-3
Alimentação do motor kW1.1 kW a 220..0,230 V CA 50 60 Hz,2.2 kW a 380..0,400 V,2.2 kW a 440 V,3 kW a 500 V,2.2 kW a 415 V,3 kW a 660..0,690 V
Altura74 mm
Aplicação do contatorControle do motor, carga resistiva
Composição de contatos de polos3 NA
CorCinza
Descrição de polos3P
GamaEasyPact
Largura45 mm
Nome abreviado do dispositivoLC1E
Nome do produtoEasyPact TVS
Peso do produto0.3 kg
Profundidade80 mm
Tensão de circuito de controle110 V CA 50 60 Hz
Tipo do circuito de controleCA 50 60 Hz
Tipo de produto ou componenteContator

classificações
e opiniões

5.0

0 Comentarios