Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Contator tripolar 9a 1na+1nf 24vccbc lc1d09bl

Código:

LC1D09BL

Por: R$ 641,14ou X de

Descrição

Contator tripolar 9a com bobina em 24 v tesys d schneider electric.
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Filtros

Alimentação do Motor CV0.33 hp a 115 V CA 50/60 Hz of monofásico motores, 1 hp a 230/240 V CA 50/60 Hz of monofásico motores, 2 hp a 200/208 V CA 50/60 Hz of trifásico motores, 2 hp a 230/240 V CA 50/60 Hz of trifásico motores, 5 hp a 460/480 V CA 50/60 Hz of trifásico motores, 7.5 hp a 575/600 V CA 50/60 Hz of trifásico motores
Linha de ProdutoTeSys Deca
Alimentação do motor kW2.2 kW a 400 V CA 50/60 Hz (CA-4), 4 kW a 415...440 V CA 50/60 Hz (CA-3), 5.5 kW a 500 V CA 50/60 Hz (CA-3), 5.5 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz (CA-3)
[Uc] Tensão do circuito de controle24 V
[Ie] corrente nominal de operação9 A
Tipo do circuito de controleCC consumo baixo
Contato Auxiliar1 NA + 1 NF
Número de Polos3P

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS140 A CA of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
Classificação do fusível associado10 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
Limites de tensão de circuito de controle0,1...0,3 Uc -40-70 °C saída CC
Maximum operating rate3600 cic/h a <60 °C
Tempo de operação20...30 ms Abertura
Tensão de comutação mínima17 V of circuito de sinalização
Consumo de potência de manutenção em W2.4-2.4 W a 20 °C
Potência de irrupção em W2.4-2.4 W 20 °C)
Tecnologia da bobinasupressor de diodo limitador de pico bidirecional integrado
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível30 A a <40 °C - 10 mín of circuito de potência
Tempo não sobreposto1.5 ms na desenergização entre contato NA e NF
Tipo de contatos auxiliarestipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1
Dissipação de alimentação por polo0.2 W CA-3
Compatibilidade de contactoM5
Contactor coil voltage24 V CC consumo baixo
Frequência do circuito de sinalização25..0,400 Hz
Frequência do circuito de sinalização25..0,400 Hz
Durabilidade mecânica30 Mciclos
Suporte de montagemcalha
Largura45 mm
Altura77 mm
Profundidade95 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica0.6 Mciclos 25 A CA-1 no Ue <= 440 V
[UE] Tensão de operação nominalcircuito de potência: <= 300 V CC
Corrente de comutação mínima5 mA of circuito de sinalização
Constante temporal40 ms
Motor starter typedirect on-line contactor
Power range1.1-2 kW a 200-240 V trifásico
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
Resistência de isolamento> 10 MOhm of circuito de sinalização
Peso0.48 kg
[IE] Corrente nominal de operação9 A 60 °C a <= 440 V CA CA-3 of circuito de potência
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <60 °C of circuito de sinalização
[UI] Tensão de isolamento nominalcircuito de potência: 600 V CSA certificado
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947
Capacidade de corte nominal250 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
Compatibilidade de gamaLC1D
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-4 mm² flexível com
Torque de apertocircuito de controle: 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtoTeSys D
Tipo de produto ou componentecontator
Nome abreviado do dispositivoLC1D
Nome abreviado do dispositivoLC1D
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle24 V CC
Composição de contatos de polos3 NA
Nome do produtoTeSys D
Categoria de usoCA-1
Categoria de usoCA-1
Aplicação do contatorcarga resistiva
Cobertura de proteçãocom
Contato Auxiliar1 NA + 1 NF
Impedância média2.5 MOhm - Ith 25 A 50 Hz of circuito de potência
Nível de fiabilidade de segurançaB10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento60-70 °C com degradação
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068-2-30
Graus de poluição3
Altitude de funcionamento0...3000 m
Força mecânicachoques contator aberto: 10 Gn para 11 ms
Retardamento de chamasV1 para UL 94
Resistência a incêndios850 °C para IEC 60695-2-1

LEVE-ME JUNTO

quem comprou comprou tambem

SELETORES

Filtros

Alimentação do Motor CV0.33 hp a 115 V CA 50/60 Hz of monofásico motores, 1 hp a 230/240 V CA 50/60 Hz of monofásico motores, 2 hp a 200/208 V CA 50/60 Hz of trifásico motores, 2 hp a 230/240 V CA 50/60 Hz of trifásico motores, 5 hp a 460/480 V CA 50/60 Hz of trifásico motores, 7.5 hp a 575/600 V CA 50/60 Hz of trifásico motores
Linha de ProdutoTeSys Deca
Alimentação do motor kW2.2 kW a 400 V CA 50/60 Hz (CA-4), 4 kW a 415...440 V CA 50/60 Hz (CA-3), 5.5 kW a 500 V CA 50/60 Hz (CA-3), 5.5 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz (CA-3)
[Uc] Tensão do circuito de controle24 V
[Ie] corrente nominal de operação9 A
Tipo do circuito de controleCC consumo baixo
Contato Auxiliar1 NA + 1 NF
Número de Polos3P

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS140 A CA of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
Classificação do fusível associado10 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
Limites de tensão de circuito de controle0,1...0,3 Uc -40-70 °C saída CC
Maximum operating rate3600 cic/h a <60 °C
Tempo de operação20...30 ms Abertura
Tensão de comutação mínima17 V of circuito de sinalização
Consumo de potência de manutenção em W2.4-2.4 W a 20 °C
Potência de irrupção em W2.4-2.4 W 20 °C)
Tecnologia da bobinasupressor de diodo limitador de pico bidirecional integrado
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível30 A a <40 °C - 10 mín of circuito de potência
Tempo não sobreposto1.5 ms na desenergização entre contato NA e NF
Tipo de contatos auxiliarestipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1
Dissipação de alimentação por polo0.2 W CA-3
Compatibilidade de contactoM5
Contactor coil voltage24 V CC consumo baixo
Frequência do circuito de sinalização25..0,400 Hz
Frequência do circuito de sinalização25..0,400 Hz
Durabilidade mecânica30 Mciclos
Suporte de montagemcalha
Largura45 mm
Altura77 mm
Profundidade95 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica0.6 Mciclos 25 A CA-1 no Ue <= 440 V
[UE] Tensão de operação nominalcircuito de potência: <= 300 V CC
Corrente de comutação mínima5 mA of circuito de sinalização
Constante temporal40 ms
Motor starter typedirect on-line contactor
Power range1.1-2 kW a 200-240 V trifásico
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
Resistência de isolamento> 10 MOhm of circuito de sinalização
Peso0.48 kg
[IE] Corrente nominal de operação9 A 60 °C a <= 440 V CA CA-3 of circuito de potência
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <60 °C of circuito de sinalização
[UI] Tensão de isolamento nominalcircuito de potência: 600 V CSA certificado
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947
Capacidade de corte nominal250 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
Compatibilidade de gamaLC1D
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-4 mm² flexível com
Torque de apertocircuito de controle: 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtoTeSys D
Tipo de produto ou componentecontator
Nome abreviado do dispositivoLC1D
Nome abreviado do dispositivoLC1D
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle24 V CC
Composição de contatos de polos3 NA
Nome do produtoTeSys D
Categoria de usoCA-1
Categoria de usoCA-1
Aplicação do contatorcarga resistiva
Cobertura de proteçãocom
Contato Auxiliar1 NA + 1 NF
Impedância média2.5 MOhm - Ith 25 A 50 Hz of circuito de potência
Nível de fiabilidade de segurançaB10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento60-70 °C com degradação
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068-2-30
Graus de poluição3
Altitude de funcionamento0...3000 m
Força mecânicachoques contator aberto: 10 Gn para 11 ms
Retardamento de chamasV1 para UL 94
Resistência a incêndios850 °C para IEC 60695-2-1