Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Contator tripolar 18a 1na+1nf 48vcc lc1d18ed

Código:

LC1D18ED

Por: R$ 730,02ou X de

Descrição

Contator tripolar 18a com bobina em 230 vca tesys d schneider electric.
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS140 A CA of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
Classificação do fusível associado10 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
Limites de tensão de circuito de controle0,1...0,25 Uc -40-70 °C saída CC
Maximum operating rate3600 cic/h a <60 °C
Tempo de operação16...24 ms Abertura
Tensão de comutação mínima17 V of circuito de sinalização
Consumo de potência de manutenção em W5.4-5.4 W a 20 °C
Potência de irrupção em W5.4-5.4 W 20 °C)
Tecnologia da bobinacom dispositivo de supressão incorporado
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível40 A a <40 °C - 10 mín of circuito de potência
Tempo não sobreposto1.5 ms na desenergização entre contato NA e NF
Tipo de contatos auxiliarestipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1
Dissipação de alimentação por polo0.8 W CA-3
Compatibilidade de contactoM4
Contactor coil voltage48 V CC padrão
Frequência do circuito de sinalização25..0,400 Hz
Frequência do circuito de sinalização25..0,400 Hz
Durabilidade mecânica30 Mciclos
Suporte de montagemcalha
Largura45 mm
Altura77 mm
Profundidade95 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica1 Mciclos 32 A CA-1 no Ue <= 440 V
[UE] Tensão de operação nominalcircuito de potência: <= 300 V CC
Corrente de comutação mínima5 mA of circuito de sinalização
Constante temporal28 ms
Motor starter typedirect on-line contactor
Power range4-6 kW a 200-240 V trifásico
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
Resistência de isolamento> 10 MOhm of circuito de sinalização
Peso0.49 kg
[IE] Corrente nominal de operação18 A 60 °C a <= 440 V CA CA-3 of circuito de potência
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <60 °C of circuito de sinalização
[UI] Tensão de isolamento nominalcircuito de potência: 600 V CSA certificado
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947
Capacidade de corte nominal300 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
Compatibilidade de gamaLC1D
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-4 mm² flexível com
Torque de apertocircuito de controle: 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtoTeSys D
Tipo de produto ou componentecontator
Nome abreviado do dispositivoLC1D
Nome abreviado do dispositivoLC1D
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle48 V CC
Composição de contatos de polos3 NA
Nome do produtoTeSys D
Categoria de usoCA-1
Categoria de usoCA-1
Alimentação do motor CV1 hp a 115 V CA 50/60 Hz of monofásico motores
Alimentação do motor KW4 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz (CA-3)
Aplicação do contatorcarga resistiva
Tipo do circuito de controleCC padrão
Cobertura de proteçãocom
Contato Auxiliar1 NA + 1 NF
Impedância média2.5 MOhm - Ith 32 A 50 Hz of circuito de potência
Nível de fiabilidade de segurançaB10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento60-70 °C com degradação
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068-2-30
Graus de poluição3
Altitude de funcionamento0...3000 m
Força mecânicachoques contator aberto: 10 Gn para 11 ms
Retardamento de chamasV1 para UL 94
Resistência a incêndios850 °C para IEC 60695-2-1

SELETORES

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS140 A CA of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
Classificação do fusível associado10 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
Limites de tensão de circuito de controle0,1...0,25 Uc -40-70 °C saída CC
Maximum operating rate3600 cic/h a <60 °C
Tempo de operação16...24 ms Abertura
Tensão de comutação mínima17 V of circuito de sinalização
Consumo de potência de manutenção em W5.4-5.4 W a 20 °C
Potência de irrupção em W5.4-5.4 W 20 °C)
Tecnologia da bobinacom dispositivo de supressão incorporado
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível40 A a <40 °C - 10 mín of circuito de potência
Tempo não sobreposto1.5 ms na desenergização entre contato NA e NF
Tipo de contatos auxiliarestipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1
Dissipação de alimentação por polo0.8 W CA-3
Compatibilidade de contactoM4
Contactor coil voltage48 V CC padrão
Frequência do circuito de sinalização25..0,400 Hz
Frequência do circuito de sinalização25..0,400 Hz
Durabilidade mecânica30 Mciclos
Suporte de montagemcalha
Largura45 mm
Altura77 mm
Profundidade95 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica1 Mciclos 32 A CA-1 no Ue <= 440 V
[UE] Tensão de operação nominalcircuito de potência: <= 300 V CC
Corrente de comutação mínima5 mA of circuito de sinalização
Constante temporal28 ms
Motor starter typedirect on-line contactor
Power range4-6 kW a 200-240 V trifásico
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
Resistência de isolamento> 10 MOhm of circuito de sinalização
Peso0.49 kg
[IE] Corrente nominal de operação18 A 60 °C a <= 440 V CA CA-3 of circuito de potência
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <60 °C of circuito de sinalização
[UI] Tensão de isolamento nominalcircuito de potência: 600 V CSA certificado
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947
Capacidade de corte nominal300 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
Compatibilidade de gamaLC1D
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-4 mm² flexível com
Torque de apertocircuito de controle: 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtoTeSys D
Tipo de produto ou componentecontator
Nome abreviado do dispositivoLC1D
Nome abreviado do dispositivoLC1D
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle48 V CC
Composição de contatos de polos3 NA
Nome do produtoTeSys D
Categoria de usoCA-1
Categoria de usoCA-1
Alimentação do motor CV1 hp a 115 V CA 50/60 Hz of monofásico motores
Alimentação do motor KW4 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz (CA-3)
Aplicação do contatorcarga resistiva
Tipo do circuito de controleCC padrão
Cobertura de proteçãocom
Contato Auxiliar1 NA + 1 NF
Impedância média2.5 MOhm - Ith 32 A 50 Hz of circuito de potência
Nível de fiabilidade de segurançaB10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP20 face frontal para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento60-70 °C com degradação
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068-2-30
Graus de poluição3
Altitude de funcionamento0...3000 m
Força mecânicachoques contator aberto: 10 Gn para 11 ms
Retardamento de chamasV1 para UL 94
Resistência a incêndios850 °C para IEC 60695-2-1