- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Contator tripolar tesys e 25a 1na 380vca50/60hz lc1e2510q7
Código:
LC1E2510Q7
De: R$ 0,00Por: R$ 216,62ou X de
Descrição
Contator tripolar 25a easypact tvs schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Capacidade de fechamento nominal IRMS | 250 A a 440 V CA of circuito de potência para IEC 60947-4-1 |
---|---|
Classificação do fusível associado | 10 A gG a <= 690 V coordenação tipo 1 of circuito de controle para IEC 60947-5-1 |
Consumo de potência de manutenção em VA | 8.5-8.5 VA 50 Hz 0.3 20 °C) |
Limites de tensão de circuito de controle | funcionamento: 0,85...1,1 Uc a 50/60 Hz 55 °C) |
Maximum operating rate | 1800 cic/h a <60 °C |
Tempo de operação | 4...19 ms na abertura |
Tensão de comutação mínima | 17 V of circuito de controle |
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível | 50 A a <40 °C - 600 s of circuito de potência |
Tempo não sobreposto | 1.5 ms na desenergização on-delay contato |
Dissipação de alimentação por polo | 1.6 W CA-3 |
Durabilidade mecânica | 10000000 ciclos |
Suporte de montagem | calha DIN |
Cor | cinza (RAL 7011) |
Largura | 45 mm |
Altura | 74 mm |
Profundidade | 85 mm |
Descrição de polos | 3P |
Durabilidade elétrica | 300000 ciclos CA-3 |
[UE] Tensão de operação nominal | circuito de potência: <= 690 V CA 50/60 Hz |
Potência de irrupção em VA | 95-95 VA 50 Hz 0.75 20 °C) |
Corrente de comutação mínima | 5 mA of circuito de controle |
Grau de proteção IP | IP2x para IEC 60529 |
Resistência de isolamento | > 10 MOhm of circuito de controle |
Peso | 0.36 kg |
[IE] Corrente nominal de operação | 25 A 60 °C a <= 440 V CA CA-3 of circuito de potência |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 690 V para IEC 60947-4-1 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 6 kV bobina não conectada ao circuito de potência para IEC 60947 |
Capacidade de corte nominal | 200 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947 |
Conexões - Terminais | circuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 1-4 mm² - rigidez do Cabo: flexível com extremidade do cabo |
Torque de aperto | circuito de controle: 1.5 N.m |
Principal
Tipo de produto ou componente | contator |
---|---|
Nome abreviado do dispositivo | LC1E |
Nome abreviado do dispositivo | LC1E |
Gama | EasyPact |
Tensão de circuito de controle | 380 V CA 50/60 Hz |
Composição de contatos de polos | 3 NA |
Nome do produto | EasyPact TVS |
Categoria de uso | CA-1 |
Categoria de uso | CA-1 |
Alimentação do motor KW | 5.5 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz |
Aplicação do contator | carga resistiva |
Tipo do circuito de controle | CA a 50/60 Hz |
Contato Auxiliar | 1 NA |
Impedância média | 2.5 MOhm - Ith 36 A 50 Hz of circuito de potência |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | III |
---|---|
Certificações do produto | EAC |
Grau de proteção IP | IP2x para IEC 60529 |
Padrões | IEC 60947-1 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -60-80 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5-55 °C |
Tratamento de proteção | TH (graus de Poluição 3) para IEC 60068 |
Graus de poluição | 3 |
Altitude de funcionamento | 3000 m sem |
Dissipação de calor | 2-3 W of circuito de controle |
Força mecânica | choques contator aberto: 6 Gn para 11 ms |
Resistência a incêndios | 850 °C para IEC 60695-2-1 |
Temperatura ambiente do ar admissível ao redor do dispositivo | -20-70 °C a Uc |