Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Contator tripolar tesys e 40a 1na+1nf 110vca50/60hz lc1e40f7

Código:

LC1E40F7

Por: R$ 463,32ou X de

Descrição

contator tripolar 40a easypact tvs schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Filtros

O que você procura?Contator Elétrico

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS400 A a 440 V CA of circuito de potência para IEC 60947-4-1
Classificação do fusível associado10 A gG a <= 690 V coordenação tipo 1 of circuito de controle para IEC 60947-5-1
Consumo de potência de manutenção em VA13-13 VA 60 Hz 0.3 20 °C)
Limites de tensão de circuito de controlefuncionamento: 0,85...1,1 Uc a 50/60 Hz 55 °C)
Maximum operating rate1200 cic/h a <55 °C
Tempo de operação8...12 ms na abertura
Tensão de comutação mínima17 V of circuito de controle
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível72 A a <40 °C - 600 s of circuito de potência
Tempo não sobreposto1.5 ms na desenergização on-delay contato
Dissipação de alimentação por polo2.4 W CA-3
Durabilidade mecânica5000000 ciclos
Suporte de montagemcalha DIN
Corcinza (RAL 7011)
Largura75 mm
Altura127 mm
Profundidade114 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica350000 ciclos CA-1
[UE] Tensão de operação nominalcircuito de potência: <= 690 V CA 50/60 Hz
Potência de irrupção em VA140-140 VA 60 Hz 0.75 20 °C)
Corrente de comutação mínima5 mA of circuito de controle
Grau de proteção IPIP2x para IEC 60529
Resistência de isolamento> 10 MOhm of circuito de controle
Peso0.98 kg
[IE] Corrente nominal de operação40 A 60 °C a <= 440 V CA CA-3 of circuito de potência
[UI] Tensão de isolamento nominal690 V para IEC 60947-4-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV bobina não conectada ao circuito de potência para IEC 60947
Capacidade de corte nominal320 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 1-4 mm² - rigidez do Cabo: flexível com extremidade do cabo
Torque de apertocircuito de controle: 1.2 N.m

Principal

Tipo de produto ou componentecontator
Nome abreviado do dispositivoLC1E
Nome abreviado do dispositivoLC1E
GamaEasyPact
Tensão de circuito de controle110 V CA 50/60 Hz
Composição de contatos de polos3 NA
Nome do produtoEasyPact TVS
Categoria de usoCA-1
Categoria de usoCA-1
Aplicação do contatorcarga resistiva
Contato Auxiliar1 NA + 1 NF
Impedância média1.5 MOhm - Ith 60 A 50 Hz of circuito de potência

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII
Certificações do produtoEAC
Grau de proteção IPIP2x para IEC 60529
PadrõesIEC 60947-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-55 °C
Tratamento de proteçãoTH (graus de Poluição 3) para IEC 60068
Graus de poluição3
Altitude de funcionamento3000 m sem
Dissipação de calor6-10 W of circuito de controle
Força mecânicachoques contator aberto: 6 Gn para 11 ms
Resistência a incêndios850 °C para IEC 60695-2-1
Temperatura ambiente do ar admissível ao redor do dispositivo-20-70 °C a Uc

SELETORES

Filtros

O que você procura?Contator Elétrico

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS400 A a 440 V CA of circuito de potência para IEC 60947-4-1
Classificação do fusível associado10 A gG a <= 690 V coordenação tipo 1 of circuito de controle para IEC 60947-5-1
Consumo de potência de manutenção em VA13-13 VA 60 Hz 0.3 20 °C)
Limites de tensão de circuito de controlefuncionamento: 0,85...1,1 Uc a 50/60 Hz 55 °C)
Maximum operating rate1200 cic/h a <55 °C
Tempo de operação8...12 ms na abertura
Tensão de comutação mínima17 V of circuito de controle
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível72 A a <40 °C - 600 s of circuito de potência
Tempo não sobreposto1.5 ms na desenergização on-delay contato
Dissipação de alimentação por polo2.4 W CA-3
Durabilidade mecânica5000000 ciclos
Suporte de montagemcalha DIN
Corcinza (RAL 7011)
Largura75 mm
Altura127 mm
Profundidade114 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica350000 ciclos CA-1
[UE] Tensão de operação nominalcircuito de potência: <= 690 V CA 50/60 Hz
Potência de irrupção em VA140-140 VA 60 Hz 0.75 20 °C)
Corrente de comutação mínima5 mA of circuito de controle
Grau de proteção IPIP2x para IEC 60529
Resistência de isolamento> 10 MOhm of circuito de controle
Peso0.98 kg
[IE] Corrente nominal de operação40 A 60 °C a <= 440 V CA CA-3 of circuito de potência
[UI] Tensão de isolamento nominal690 V para IEC 60947-4-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV bobina não conectada ao circuito de potência para IEC 60947
Capacidade de corte nominal320 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 1-4 mm² - rigidez do Cabo: flexível com extremidade do cabo
Torque de apertocircuito de controle: 1.2 N.m

Principal

Tipo de produto ou componentecontator
Nome abreviado do dispositivoLC1E
Nome abreviado do dispositivoLC1E
GamaEasyPact
Tensão de circuito de controle110 V CA 50/60 Hz
Composição de contatos de polos3 NA
Nome do produtoEasyPact TVS
Categoria de usoCA-1
Categoria de usoCA-1
Aplicação do contatorcarga resistiva
Contato Auxiliar1 NA + 1 NF
Impedância média1.5 MOhm - Ith 60 A 50 Hz of circuito de potência

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII
Certificações do produtoEAC
Grau de proteção IPIP2x para IEC 60529
PadrõesIEC 60947-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-55 °C
Tratamento de proteçãoTH (graus de Poluição 3) para IEC 60068
Graus de poluição3
Altitude de funcionamento3000 m sem
Dissipação de calor6-10 W of circuito de controle
Força mecânicachoques contator aberto: 6 Gn para 11 ms
Resistência a incêndios850 °C para IEC 60695-2-1
Temperatura ambiente do ar admissível ao redor do dispositivo-20-70 °C a Uc