- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Contator tripolar tesys f 265a 220vca 50/60hz lc1f265m7
Código:
LC1F265M7
De: R$ 9.156,37Por: R$ 7.782,91ou X de
Economia de R$ 1.373,46Descrição
Contator tripolar 265a tesys f schneider electric.
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Classificação do fusível associado | 315 A aM a <= 440 V |
---|---|
Consumo de potência de manutenção em VA | 10-10 VA 40...400 Hz 0.9 20 °C) |
Limites de tensão de circuito de controle | funcionamento: 0,85...1,1 Uc 40..0,400 Hz 55 °C) |
Maximum operating rate | 2400 cic/h a <55 °C |
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível | 480 A a <40 °C - 10 mín |
Dissipação de alimentação por polo | 21 W CA-3 |
Contactor coil voltage | 220 V CA padrão |
Durabilidade mecânica | 10 Mciclos |
Suporte de montagem | placa |
Largura | 201.5 mm |
Altura | 203 mm |
Profundidade | 213 mm |
Descrição de polos | 3P |
[UE] Tensão de operação nominal | <= 1.000 V CA 50/60 Hz |
Potência de irrupção em VA | 650-650 VA 40...400 Hz 0.9 20 °C) |
Tempo de funcionamento | 40...65 ms Fechamento |
Motor starter type | direct on-line contactor |
Power range | 55-100 kW a 200-240 V trifásico |
Grau de proteção IP | IP20 face frontal com mortalhas para IEC 60529 |
Peso | 7.44 kg |
[IE] Corrente nominal de operação | 265 A 55 °C a <= 440 V CA CA-3 |
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional | 350 A a <40 °C |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 1000 V para IEC 60947-4-1 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 8 kV |
Capacidade de corte nominal | 2120 A para IEC 60947-4-1 |
Compatibilidade de gama | LC1F |
Conexões - Terminais | circuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-4 mm² flexível com |
Torque de aperto | circuito de controle: 1.2 N.m |
Principal
Linha de produto | TeSys F |
---|---|
Tipo de produto ou componente | contator |
Nome abreviado do dispositivo | LC1F |
Nome abreviado do dispositivo | LC1F |
Gama | TeSys |
Tensão de circuito de controle | 220 V CA 40...400 Hz |
Composição de contatos de polos | 3 NA |
Nome do produto | TeSys F |
Categoria de uso | CA-1 |
Categoria de uso | CA-1 |
Alimentação do motor KW | 51 kW a 400 V CA 50/60 Hz (CA-4) |
Aplicação do contator | carga resistiva |
Tipo do circuito de controle | CA a 40...400 Hz |
Impedância média | 0.3 MOhm - Ith 350 A 50 Hz |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | III |
---|---|
Certificações do produto | ABS |
Grau de proteção IP | IP20 face frontal com mortalhas para IEC 60529 |
Padrões | EN 60947-1 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -60-80 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5-55 °C |
Tratamento de proteção | TH |
Dissipação de calor | 8-8 W |
Temperatura ambiente do ar admissível ao redor do dispositivo | -40-70 °C |