- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Contator tripolar tesys k 6a 1na 24vca lc1k0610b7
Código:
LC1K0610B7
De: R$ 0,00Por: R$ 140,67ou X de
Descrição
Contator tripolar 06a tesys k schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Capacidade de fechamento nominal IRMS | 110 A CA of circuito de potência para IEC 60947 |
---|---|
Classificação do fusível associado | 10 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947 |
Consumo de potência de manutenção em VA | 4.5-4.5 VA 20 °C) |
Distância não se sobrepõem | 0.5 mm |
Limites de tensão de circuito de controle | funcionamento: 0,8...1,15 Uc 50 °C) |
Maximum operating rate | 3600 cic/h |
Tempo de operação | 10...20 ms desenergização da bobina e abertura NA |
Tensão de comutação mínima | 17 V of circuito de sinalização |
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível | 20 A a <50 °C - >= 15 mín of circuito de potência |
Tipo de contatos auxiliares | tipo instantâneo 1 NA |
Contactor coil voltage | 24 V CA padrão |
Frequência do circuito de sinalização | <= 400 Hz |
Frequência do circuito de sinalização | <= 400 Hz |
Durabilidade mecânica | 10 Mciclos |
Suporte de montagem | calha |
Largura | 45 mm |
Altura | 58 mm |
Profundidade | 57 mm |
Descrição de polos | 3P |
Durabilidade elétrica | 1.3 Mciclos 6 A CA-3 no Ue <= 440 V |
[UE] Tensão de operação nominal | circuito de potência: 690 V CA 50/60 Hz |
Potência de irrupção em VA | 30-30 VA 20 °C) |
Corrente de comutação mínima | 5 mA of circuito de sinalização |
Motor starter type | direct on-line contactor |
Power range | 0-0.5 kW a 200-240 V trifásico |
Grau de proteção IP | IP2x para VDE 0106 |
Resistência de isolamento | > 10 MOhm of circuito de sinalização |
Peso | 0.18 kg |
[IE] Corrente nominal de operação | 6 A a <= 440 V CA CA-3 of circuito de potência |
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional | 10 A a <50 °C of circuito de sinalização |
[UI] Tensão de isolamento nominal | circuito de potência: 600 V para CSA C22.2 No 14 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 8 kV |
Capacidade de corte nominal | 70 A a 660...690 V para IEC 60947 |
Compatibilidade de gama | LC1K |
Conexões - Terminais | terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.34-2.5 mm² flexível com |
Torque de aperto | 1.3 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2 |
Principal
Linha de produto | TeSys K |
---|---|
Tipo de produto ou componente | contator |
Nome abreviado do dispositivo | LC1K |
Nome abreviado do dispositivo | LC1K |
Gama | TeSys |
Tensão de circuito de controle | 24 V CA 50/60 Hz |
Aplicativo do dispositivo | controle |
Composição de contatos de polos | 3 NA |
Nome do produto | TeSys K |
Categoria de uso | CA-3 |
Categoria de uso | CA-3 |
Alimentação do motor KW | 1.5 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz CA-3 |
Aplicação do contator | controle do motor |
Tipo do circuito de controle | CA a 50/60 Hz |
Contato Auxiliar | 1 NA |
Impedância média | 3 MOhm - Ith 20 A 50 Hz of circuito de potência |
Nível de fiabilidade de segurança | B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1 |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | III |
---|---|
Certificações do produto | CSA |
Grau de proteção IP | IP2x para VDE 0106 |
Padrões | BS 5424 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -50-80 °C |
Tratamento de proteção | TC para DIN 50016 |
Altitude de funcionamento | 2000 m sem |
Dissipação de calor | 1.3-1.3 W |
Força mecânica | choques contator aberto, no eixo X: 6 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-27 |
Retardamento de chamas | requisito 2 para NF F 16-101 |