- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Contator tripolar tesys k 9a 1na 110vca lc1k0910f7
Código:
LC1K0910F7
De: R$ 0,00Por: R$ 226,94ou X de
Descrição
Contator tripolar 09a tesys k schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Capacidade de fechamento nominal IRMS | 110 A CA of circuito de potência para IEC 60947 |
---|---|
Classificação do fusível associado | 10 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947 |
Consumo de potência de manutenção em VA | 4.5-4.5 VA 20 °C) |
Distância não se sobrepõem | 0.5 mm |
Limites de tensão de circuito de controle | funcionamento: 0,8...1,15 Uc 50 °C) |
Maximum operating rate | 3600 cic/h |
Tempo de operação | 10...20 ms desenergização da bobina e abertura NA |
Tensão de comutação mínima | 17 V of circuito de sinalização |
Tipo de contatos auxiliares | tipo instantâneo 1 NA |
Frequência do circuito de sinalização | <= 400 Hz |
Frequência do circuito de sinalização | <= 400 Hz |
Descrição de polos | 3P |
Potência de irrupção em VA | 30-30 VA 20 °C) |
Corrente de comutação mínima | 5 mA of circuito de sinalização |
Resistência de isolamento | > 10 MOhm of circuito de sinalização |
[IE] Corrente nominal de operação | 9 A a <= 440 V CA CA-3 of circuito de potência |
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional | 10 A a <50 °C of circuito de sinalização |
Capacidade de corte nominal | 70 A a 660...690 V para IEC 60947 |
Compatibilidade de gama | LC1K |
Principal
Linha de produto | TeSys K |
---|---|
Tipo de produto ou componente | contator |
Nome abreviado do dispositivo | LC1K |
Nome abreviado do dispositivo | LC1K |
Gama | TeSys |
Tensão de circuito de controle | 110 V CA 50/60 Hz |
Aplicativo do dispositivo | controle |
Composição de contatos de polos | 3 NA |
Nome do produto | TeSys K |
Categoria de uso | CA-1 |
Categoria de uso | CA-1 |
Alimentação do motor KW | 2.2 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz CA-3 |
Aplicação do contator | carga resistiva |
Tipo do circuito de controle | CA a 50/60 Hz |
Contato Auxiliar | 1 NA |
Impedância média | 3 MOhm - Ith 20 A 50 Hz of circuito de potência |
Nível de fiabilidade de segurança | B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1 |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | III |
---|---|
Certificações do produto | CSA |
Tratamento de proteção | TC para DIN 50016 |
Altitude de funcionamento | 2000 m sem |
Dissipação de calor | 1.3-1.3 W |
Força mecânica | choques contator aberto, no eixo X: 6 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-27 |
Retardamento de chamas | requisito 2 para NF F 16-101 |