Controlador lógico programável 36 entradas cc 24 saídas a relé alimentação 110 220vac

CÓDIGO:

TM200C60R

Por: R$ 1.267,13ou X de

Comprar

Compartilhar esse produto

Apresentação do produto

Controlador lógico programável 36 entradas cc 24 saídas a relé alimentação 110 220vac

Industrial_Automação Industrial

Consumo de potência em VA61...74 VA at 100...240 V AC with max I O
Corrente de entrada digital7 mA of entrada
Corrente de saída digital2 A
Linha de produtoModicon Easy M200
Lógica de entrada digitalsink or source (positive negative) type 1 conforming to EN IEC 61131-2
Número de E S digital60
Número de entrada digital4 fast input (I2...I5),4 high speed input (I0, I1, I6, I7),28 regular input (I8...I35)
Número de saída digital24 relé
Tensão de entrada digital24 V
Tensão de saída digital24 V CC,220 V AC
Tensão nominal de fornecimento [Us]220 V AC
Tipo de produto ou componenteControlador lógico
Tipo de saída digitalRelé normalmente aberto
Tipo de tensão de entrada digitalCC

classificações
e opiniões

5.0

0 Comentarios

EXCELENTE

Paulo Ferrari


EXCELENTE

Paulo Ferrari


EXCELENTE

Paulo Ferrari