- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Compre Junto
Complementar
Capacidade de memória | 8 MB of programa |
---|---|
Número de módulo de expansão I / O | 7 (local I/O arquitetura) |
Tempo de execução para 1 KInstruction | 0.3 ms of 10 ... 49 psi |
Número máximo de conexões | 4 servidor FTP |
Perfil da funcionalidade CANopen | DR 303-1 |
Consumo de potência em W | 32.6-40.4 W (com o número máximo de módulo de expansão I / O) |
Estrutura da aplicação | 3 tarefas mestre cíclicos + 1 tarefa de roda livre |
Execution time per instruction | 0.022 µs |
Porta Ethernet | Ethernet marcação 10BASE-T/100BASE-TX - 2 porta cabo de cobre |
Tipo de conexão integrada | CANopen J1939 com SUB-D 9 conector |
Número de "slave" | 63 CANopen: |
Corrente de inrush | 50 A |
Dados incluídos na cópia de segurança | 128 MB built-in memória flash of cópia de segurança dos programas do usuário |
Equipamento de armazenamento de dados | <= 16 GB cartão SD (opcional) |
Relógio em tempo real | com |
Resistência a sobretensão | 0.5 kV linhas de energia modo diferencial para EN/IEC 61000-4-5 |
Serviços web | servidor web |
Desvio de relógio | <= 60 s/mês a 25-25 °C |
Hora de backup | 2 anos a 25 °C |
Tensão nominal de fornecimento [US] | 24 V CC |
Suporte de montagem | N/A |
Largura | 54 mm |
Sinalização local | N/A |
Altura | 90 mm |
Profundidade | 95 mm |
Imunidade a microquebras | 10 ms |
Conexão elétrica | bloco terminal de parafuso removívelfonte de alimentação (vertical) |
Limites de tensão de alimentação | 20.4-28.8 V |
Sinalização | CE |
Alimentação | (serial)alimentação de ligação de série: 5 V, <200 mA |
Isolamento | entre a oferta ea terra a 500 V CA |
Serviço de comunicação | As notificações por SMS |
Taxa de transmissão | 1,2..0,1150,2 kbit/s (115,2 kbit/s por predefinição) parágrafo comprimento de barramento de 3-3 m of RS232 |
Grau de proteção IP | IP20 com tampa de proteção colocada |
Peso | 0.22 kg |
Principal
Linha de produto | Modicon M251 |
---|---|
Tipo de produto ou componente | controlador lógico |
Protocolo da porta de comunicação | ligação de série não isolada: Modbus protocolo "master"/"slave" - RTU/ASCII ou SoMachine-Network |
Tipo de bateria | BR2032 de lítio não-recarregáveis, Duração da bateria: 4 ano |
Meio ambiente
Certificações do produto | CSA |
---|---|
Grau de proteção IP | IP20 com tampa de proteção colocada |
Resistência à vibração | 3 gn a 8.4-150 Hz Ligar calha simétrica |
Resistência ao choque | 15 gn of 11 ms |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -25-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -10-35 °C (instalação vertical) |
Umidade relativa | 10-95 %, sem condensação (em armazenamento) |
Graus de poluição | 2 |
Altitude de funcionamento | 0...2000 m |
Normas | ANSI/ISA 12-12-01 |
Resistência a descarga eletroestática | 4 kV no contato para EN/IEC 61000-4-2 |
Resistência a rajadas momentâneas rápidas | N/A |
Emissão eletromagnética | emissões conduzidas - nível de teste: 63 dBµV / m QP linhas de energia) a 1.5-30 MHz para EN/IEC 55011 |
Emissão eletromagnética | emissões conduzidas - nível de teste: 63 dBµV / m QP linhas de energia) a 1.5-30 MHz para EN/IEC 55011 |
Resistência a campos eletromagnéticos | 1 V/m 2 GHz ... 3 GHz para EN/IEC 61000-4-3 |
Altitude de armazenamento | 0-3000 m |
Resistência a perturbações por condução, induzidas por campos de radiofrequência | 3 V 0,1 ... 80 MHz para especificação Marine (LR, ABS, DNV, GL) |