Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Controlador lógico programável 14 entradas / 10 saídas digitais saídas relé modbus rtu/ascii | ethernet tcp/ip 110/220 vac tm200ce24r

Código:

TM200CE24R

Por: R$ 5.097,56ou X de

Descrição

Controlador logico programável modicon m200, 24 e/s, saída a rele.
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Capacidade de memória512 byte interno flash memória of backup de programas
Exct time for event task60 µs tempo de resposta
Fonte de alimentação do sensor24-24 V CC a 250 mA fornecido pelo controlador
Loop de regulaçãoregulador PID ajustável até 14 voltas simultâneas
Loop de regulaçãoregulador PID ajustável até 14 voltas simultâneas
Número de entrada da contagem4 entrada rápida (modo HSC) a 100 kHz 32 bits
Número de módulo de expansão I / O4 com 74 saída discreta (s) of saída de relé
Tempo de execução para 1 KInstruction0.3 ms of 10 ... 49 psi
Impedância de entrada3.3 kOhm of entrada discreta
Estado de tensão 0 garantido<= 5 V of entrada
Execution time per instruction0.2 µs Booliano
Tipo de conexão integradaisolated serial link serial 2 com bloco terminal conector e RS485
Carga mínima10 mA a 5 V CC of saída de relé
Corrente de inrush50 A
Equipamento de armazenamento de dados32 GB micro SD card (opcional)
Tempo de filtragem configurável0 ms of entrada
Tipo de tensão de entrada digitalCC
Consumo de potência em VA52-64 VA a 100...240 V CA (with max I/O)
Consumo de potência em VA52-64 VA a 100...240 V CA (with max I/O)
Maximum cable distance between devicescabo blindado: <10 m of entrada de alta velocidade
Desvio de relógio<= 90 s/month a 25-25 °C
Hora de backup3 years a 25 °C (pela interrupção do fornecimento de energia)
Tensão nominal de fornecimento [US]100...240 V CA
Durabilidade mecânica20000000 ciclos of saída de relé
Suporte de montagemN/A
Largura130 mm
Sinalização localN/A
Altura90 mm
Profundidade70 mm
Durabilidade elétrica100000 ciclos CA-12, 240 V, 480 VA, resistivo
Imunidade a microquebras10 ms
Frequência da rede50/60 Hz
Frequência de comutação0.1 Hz com carga máxima
Tipo do sinal de controleCW/CCW a 100 kHz of entrada rápida (modo HSC)
Tempo de resposta5 µs desligar, I0, I1, E6, E7 terminais of entrada de alta velocidade
Conexão elétricaremovível bloco terminal de parafusos, 3 terminal(s) para conexão da alimentação de 100-240 V CA
Maximum current per output common4 A a COM 0
Estado 1 de tensão garantido>= 15 V of entrada
Limites de tensão de alimentação85-264 V
Limites da tensão de saída30 V CC
SinalizaçãoCE
Isolamentoentre a entrada ea lógica interna a 500 V CA
Lógica de entrada digitalcoletor ou fonte (positivo/negativo) type 1 para EN/IEC 61131-2
Número de entrada digitalI0, I1, E6, E7: 4 entrada de alta velocidade
Número de saída digital10 relé
Taxa de transmissão1,2..0,1150,2 kbit/s (115,2 kbit/s por predefinição) parágrafo comprimento de barramento de 3-3 m of RS232
Tipo de saída digitalrelé normalmente aberto
Grau de proteção IPIP20 com tampa de proteção colocada
Peso0.413 kg

Principal

Linha de produtoEasy Modicon M200
Tipo de produto ou componentecontrolador lógico
Protocolo da porta de comunicaçãoligação de série não isolada: Modbus protocolo "master"/"slave" - RTU/ASCII ou SoMachine-Network
Corrente de entrada digital7 mA of entrada
Tensão de entrada digital24 V
Corrente de saída digital2:00 AM
Tensão de saída digital24 V CC
Tipo de bateriaBR2032 Li-CFx (Lithium-Carbon Monofluoride), Duração da bateria: 5 ano

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP20 com tampa de proteção colocada
PadrõesEN/IEC 61010-2-201
Resistência à vibração1 gn a 8.4-150 Hz Ligar calha simétrica
Resistência ao choque15 gn of 11 ms
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-25-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento0-55 °C (instalação horizontal)
Umidade relativa10-95 %, sem condensação (em armazenamento)
Graus de poluição<= 2
Altitude de funcionamento0...2000 m
Compatibilidade eletromagnética1,2/50 µs teste de imunidade contra ondas de choque - nível de teste: 0,5 kV (linhas de energia (DC)) para EN/IEC 61000-4-5
Altitude de armazenamento0-3000 m

Complementar

Capacidade de memória512 byte interno flash memória of backup de programas
Exct time for event task60 µs tempo de resposta
Fonte de alimentação do sensor24-24 V CC a 250 mA fornecido pelo controlador
Loop de regulaçãoregulador PID ajustável até 14 voltas simultâneas
Loop de regulaçãoregulador PID ajustável até 14 voltas simultâneas
Número de entrada da contagem4 entrada rápida (modo HSC) a 100 kHz 32 bits
Número de módulo de expansão I / O4 com 74 saída discreta (s) of saída de relé
Tempo de execução para 1 KInstruction0.3 ms of 10 ... 49 psi
Impedância de entrada3.3 kOhm of entrada discreta
Estado de tensão 0 garantido<= 5 V of entrada
Execution time per instruction0.2 µs Booliano
Tipo de conexão integradaisolated serial link serial 2 com bloco terminal conector e RS485
Carga mínima10 mA a 5 V CC of saída de relé
Corrente de inrush50 A
Equipamento de armazenamento de dados32 GB micro SD card (opcional)
Tempo de filtragem configurável0 ms of entrada
Tipo de tensão de entrada digitalCC
Consumo de potência em VA52-64 VA a 100...240 V CA (with max I/O)
Consumo de potência em VA52-64 VA a 100...240 V CA (with max I/O)
Maximum cable distance between devicescabo blindado: <10 m of entrada de alta velocidade
Desvio de relógio<= 90 s/month a 25-25 °C
Hora de backup3 years a 25 °C (pela interrupção do fornecimento de energia)
Tensão nominal de fornecimento [US]100...240 V CA
Durabilidade mecânica20000000 ciclos of saída de relé
Suporte de montagemN/A
Largura130 mm
Sinalização localN/A
Altura90 mm
Profundidade70 mm
Durabilidade elétrica100000 ciclos CA-12, 240 V, 480 VA, resistivo
Imunidade a microquebras10 ms
Frequência da rede50/60 Hz
Frequência de comutação0.1 Hz com carga máxima
Tipo do sinal de controleCW/CCW a 100 kHz of entrada rápida (modo HSC)
Tempo de resposta5 µs desligar, I0, I1, E6, E7 terminais of entrada de alta velocidade
Conexão elétricaremovível bloco terminal de parafusos, 3 terminal(s) para conexão da alimentação de 100-240 V CA
Maximum current per output common4 A a COM 0
Estado 1 de tensão garantido>= 15 V of entrada
Limites de tensão de alimentação85-264 V
Limites da tensão de saída30 V CC
SinalizaçãoCE
Isolamentoentre a entrada ea lógica interna a 500 V CA
Lógica de entrada digitalcoletor ou fonte (positivo/negativo) type 1 para EN/IEC 61131-2
Número de entrada digitalI0, I1, E6, E7: 4 entrada de alta velocidade
Número de saída digital10 relé
Taxa de transmissão1,2..0,1150,2 kbit/s (115,2 kbit/s por predefinição) parágrafo comprimento de barramento de 3-3 m of RS232
Tipo de saída digitalrelé normalmente aberto
Grau de proteção IPIP20 com tampa de proteção colocada
Peso0.413 kg

Principal

Linha de produtoEasy Modicon M200
Tipo de produto ou componentecontrolador lógico
Protocolo da porta de comunicaçãoligação de série não isolada: Modbus protocolo "master"/"slave" - RTU/ASCII ou SoMachine-Network
Corrente de entrada digital7 mA of entrada
Tensão de entrada digital24 V
Corrente de saída digital2:00 AM
Tensão de saída digital24 V CC
Tipo de bateriaBR2032 Li-CFx (Lithium-Carbon Monofluoride), Duração da bateria: 5 ano

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP20 com tampa de proteção colocada
PadrõesEN/IEC 61010-2-201
Resistência à vibração1 gn a 8.4-150 Hz Ligar calha simétrica
Resistência ao choque15 gn of 11 ms
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-25-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento0-55 °C (instalação horizontal)
Umidade relativa10-95 %, sem condensação (em armazenamento)
Graus de poluição<= 2
Altitude de funcionamento0...2000 m
Compatibilidade eletromagnética1,2/50 µs teste de imunidade contra ondas de choque - nível de teste: 0,5 kV (linhas de energia (DC)) para EN/IEC 61000-4-5
Altitude de armazenamento0-3000 m