Capacidade de memória | 512 byte interno flash memória of backup de programas |
---|
Exct time for event task | 60 µs tempo de resposta |
---|
Loop de regulação | regulador PID ajustável até 14 voltas simultâneas |
---|
Loop de regulação | regulador PID ajustável até 14 voltas simultâneas |
---|
Número de entrada da contagem | 4 entrada rápida (modo HSC) a 100 kHz 32 bits |
---|
Número de módulo de expansão I / O | 4 com 64 saída discreta (s) of saída de relé |
---|
Tempo de execução para 1 KInstruction | 0.3 ms of 10 ... 49 psi |
---|
Funções de posicionamento | PWM/PLS 2 canal(is) a 100 kHz |
---|
Consumo de potência em W | 16-16 W a 24 V CC (with max I/O) |
---|
Impedância de entrada | 3.3 kOhm of entrada discreta |
---|
Estado de tensão 0 garantido | <= 5 V of entrada |
---|
Maximum leakage current | 0.1 mA of saída do transistor |
---|
Maximum tungsten load | <12 W of saída e saída rápida |
---|
Maximum tungsten load | <12 W of saída e saída rápida |
---|
Maximum voltage drop | <1 V |
---|
Execution time per instruction | 0.2 µs Booliano |
---|
Tipo de conexão integrada | isolated serial link serial 2 com bloco terminal conector e RS485 |
---|
Corrente de inrush | 35 A |
---|
Equipamento de armazenamento de dados | 32 GB micro SD card (opcional) |
---|
Tempo de filtragem configurável | 0 ms of entrada |
---|
Tipo de tensão de entrada digital | CC |
---|
Tempo de reposição | 1 s reposição automática |
---|
Maximum cable distance between devices | cabo blindado: <10 m of entrada de alta velocidade |
---|
Desvio de relógio | <= 90 s/month a 25-25 °C |
---|
Hora de backup | 3 years a 25 °C (pela interrupção do fornecimento de energia) |
---|
Tensão nominal de fornecimento [US] | 24 V CC |
---|
Suporte de montagem | N/A |
---|
Largura | 130 mm |
---|
Sinalização local | N/A |
---|
Altura | 90 mm |
---|
Profundidade | 70 mm |
---|
Imunidade a microquebras | 2 ms |
---|
Tipo do sinal de controle | CW/CCW a 100 kHz of entrada rápida (modo HSC) |
---|
Tempo de resposta | 1 ms desligar, Q0...Q9 terminais of saída |
---|
Conexão elétrica | removível bloco terminal de parafusos, 3 terminal(s) para conexão de fonte de alimentação de 24 V CC |
---|
Maximum current per output common | 2 A a COM 0 |
---|
Estado 1 de tensão garantido | >= 15 V of entrada |
---|
Limites de tensão de alimentação | 20.4-28.8 V |
---|
Tipo de proteção | proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos a 2 A |
---|
Sinalização | CE |
---|
Isolamento | entre a entrada ea lógica interna a 500 V CA |
---|
Lógica de entrada digital | coletor ou fonte (positivo/negativo) type 1 para EN/IEC 61131-2 |
---|
Número de entrada digital | I0, I1, E6, E7: 4 entrada de alta velocidade |
---|
Número de saída digital | Q0...Q1: 2 fast output (PLS/PWM/PTO mode) |
---|
Taxa de transmissão | 1,2..0,1150,2 kbit/s (115,2 kbit/s por predefinição) parágrafo comprimento de barramento de 3-3 m of RS232 |
---|
Tipo de saída digital | transistor |
---|
Grau de proteção IP | IP20 com tampa de proteção colocada |
---|
Peso | 0.424 kg |
---|