Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Rele inteligente tesys t ethernet 5100a 100240vca ltmr100efm

Código:

LTMR100EFM

Por: R$ 10.429,20ou X de

Descrição

Controller ethernet 5 100a 115 230vac
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Current state 0 guaranteedentrada lógica: 0...40 V e <= 15 mA of 25 ms
Tipo de barramentoEthernet IEEE 802.3interface Endereçamento 0...159, Taxa de Transmissão 10...100 Mbit/s, RJ45 com 2 pares trançados blindados
Classificação do fusível associado0.5 A gG of circuito de controle
Frequência máxima de funcionamento2 Hz
Taxa de Produção1800 cic/h
Número de entrada lógica6
Precisão de medição0.02 corrente
Corrente de carga5 A a 30 V CC of saída lógica
Potência admissível30 W (CC-13), Ie = 1.25 A, 500000 ciclos (saída)
Serviços webservidor web
Tensão nominal de fornecimento [US]100...240 V CA 50/60 Hz
Largura91 mm
Altura61 mm
Profundidade122.5 mm
Corrente de entrada3.1 mA a 100 V
Resistência a curtos-circuitos100 kA para EN/IEC 60947-4-1
Current state 1 guaranteedentrada lógica: 79...264 V e >= 2 mA of 25 ms
Limites de tensão de alimentação93.5-264 V CA
Tipo de proteçãodesequilíbrio de fase
Consumo de corrente8...62.8 mA
Passo de conexão5.08 mm
Grau de proteção IPIP20
Peso0.53 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal690 V para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal0.8 kV circuito de comunicação para EN/IEC 60947-4-1
Compatibilidade de gamaLTMR
Conexões - Terminaiscircuito de controle: conector 1 cabo(s) 0.2-2.5 mm² (AWG 24 ... 16 AWG)flexível sem ponta do cabo
Tipo e composição dos contatos1 NA + 1 NF sinal de falha
Torque de apertocircuito de controle: 0.5-0.6 N.m plano chave de fendas 3 mm

Principal

Tipo de produto ou componentecontrolador do motor
Nome abreviado do dispositivoLTMR
Nome abreviado do dispositivoLTMR
GamaTeSys
Aplicativo do dispositivomonitoramento e controle de equipamentos
Nome do produtoTeSys T
Tipo de mediçãoatual desequilíbrio
Protocolo da porta de comunicaçãoModbus TCP / Ethernet / IP
Corrente de medição5-100 A

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII
Certificações do produtoABS
Grau de proteção IPIP20
PadrõesCSA C22.2 No 14
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-60 °C
Tratamento de proteção48 h para EN/IEC 60070-2-11
Graus de poluição3
Altitude de funcionamento<= 2000 m sem degradação
Compatibilidade eletromagnéticacampos RF irradiados, 3 (10 V/m) para EN/IEC 61000-4-3
Força mecânicachoques meia aceleração onda senoidal: 15 Gn para 11 ms para EN/IEC 60068-2-27
Resistência a incêndios650 °C para EN/IEC 60695-2-12

SELETORES

Complementar

Current state 0 guaranteedentrada lógica: 0...40 V e <= 15 mA of 25 ms
Tipo de barramentoEthernet IEEE 802.3interface Endereçamento 0...159, Taxa de Transmissão 10...100 Mbit/s, RJ45 com 2 pares trançados blindados
Classificação do fusível associado0.5 A gG of circuito de controle
Frequência máxima de funcionamento2 Hz
Taxa de Produção1800 cic/h
Número de entrada lógica6
Precisão de medição0.02 corrente
Corrente de carga5 A a 30 V CC of saída lógica
Potência admissível30 W (CC-13), Ie = 1.25 A, 500000 ciclos (saída)
Serviços webservidor web
Tensão nominal de fornecimento [US]100...240 V CA 50/60 Hz
Largura91 mm
Altura61 mm
Profundidade122.5 mm
Corrente de entrada3.1 mA a 100 V
Resistência a curtos-circuitos100 kA para EN/IEC 60947-4-1
Current state 1 guaranteedentrada lógica: 79...264 V e >= 2 mA of 25 ms
Limites de tensão de alimentação93.5-264 V CA
Tipo de proteçãodesequilíbrio de fase
Consumo de corrente8...62.8 mA
Passo de conexão5.08 mm
Grau de proteção IPIP20
Peso0.53 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal690 V para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal0.8 kV circuito de comunicação para EN/IEC 60947-4-1
Compatibilidade de gamaLTMR
Conexões - Terminaiscircuito de controle: conector 1 cabo(s) 0.2-2.5 mm² (AWG 24 ... 16 AWG)flexível sem ponta do cabo
Tipo e composição dos contatos1 NA + 1 NF sinal de falha
Torque de apertocircuito de controle: 0.5-0.6 N.m plano chave de fendas 3 mm

Principal

Tipo de produto ou componentecontrolador do motor
Nome abreviado do dispositivoLTMR
Nome abreviado do dispositivoLTMR
GamaTeSys
Aplicativo do dispositivomonitoramento e controle de equipamentos
Nome do produtoTeSys T
Tipo de mediçãoatual desequilíbrio
Protocolo da porta de comunicaçãoModbus TCP / Ethernet / IP
Corrente de medição5-100 A

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII
Certificações do produtoABS
Grau de proteção IPIP20
PadrõesCSA C22.2 No 14
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-60 °C
Tratamento de proteção48 h para EN/IEC 60070-2-11
Graus de poluição3
Altitude de funcionamento<= 2000 m sem degradação
Compatibilidade eletromagnéticacampos RF irradiados, 3 (10 V/m) para EN/IEC 61000-4-3
Força mecânicachoques meia aceleração onda senoidal: 15 Gn para 11 ms para EN/IEC 60068-2-27
Resistência a incêndios650 °C para EN/IEC 60695-2-12