- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Rele inteligente tesys t profibus dp 5100a 100240vca ltmr100pfm
Código:
LTMR100PFM
De: R$ 9.574,94Por: R$ 1.436,24ou X de
Economia de R$ 8.138,70Descrição
Controller profibus 5 100a 115 230vac
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Current state 0 guaranteed | entrada lógica: 0...40 V e <= 15 mA of 25 ms |
---|---|
Tipo de barramento | Profibus DP RS485 2 fios polarizadosinterface Endereçamento 1...125, Taxa de Transmissão 9,6 kbit/s...12 Mbit/s, bloco terminal com 2 pares trançados blindados, tipo A |
Classificação do fusível associado | 0.5 A gG of circuito de controle |
Frequência máxima de funcionamento | 2 Hz |
Taxa de Produção | 1800 cic/h |
Número de entrada lógica | 6 |
Precisão de medição | 0.02 corrente |
Corrente de carga | 5 A a 30 V CC of saída lógica |
Potência admissível | 30 W (CC-13), Ie = 1.25 A, 500000 ciclos (saída) |
Serviços web | servidor web |
Tensão nominal de fornecimento [US] | 100...240 V CA 50/60 Hz |
Largura | 91 mm |
Altura | 61 mm |
Profundidade | 122.5 mm |
Corrente de entrada | 3.1 mA a 100 V |
Resistência a curtos-circuitos | 100 kA para EN/IEC 60947-4-1 |
Current state 1 guaranteed | entrada lógica: 79...264 V e >= 2 mA of 25 ms |
Limites de tensão de alimentação | 93.5-264 V CA |
Tipo de proteção | desequilíbrio de fase |
Consumo de corrente | 8...62.8 mA |
Passo de conexão | 5.08 mm |
Grau de proteção IP | IP20 |
Peso | 0.53 kg |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 690 V para CSA C22.2 No 14 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 0.8 kV circuito de comunicação para EN/IEC 60947-4-1 |
Compatibilidade de gama | LTMR |
Conexões - Terminais | circuito de controle: conector 1 cabo(s) 0.2-2.5 mm² (AWG 24 ... 16 AWG)flexível sem ponta do cabo |
Tipo e composição dos contatos | 1 NA + 1 NF sinal de falha |
Torque de aperto | circuito de controle: 0.5-0.6 N.m plano chave de fendas 3 mm |
Principal
Tipo de produto ou componente | controlador do motor |
---|---|
Nome abreviado do dispositivo | LTMR |
Nome abreviado do dispositivo | LTMR |
Gama | TeSys |
Aplicativo do dispositivo | monitoramento e controle de equipamentos |
Nome do produto | TeSys T |
Tipo de medição | atual desequilíbrio |
Protocolo da porta de comunicação | Profibus DP |
Corrente de medição | 5-100 A |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | III |
---|---|
Certificações do produto | ABS |
Grau de proteção IP | IP20 |
Padrões | CSA C22.2 No 14 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-80 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -20-60 °C |
Tratamento de proteção | 48 h para EN/IEC 60070-2-11 |
Graus de poluição | 3 |
Altitude de funcionamento | <= 2000 m sem degradação |
Compatibilidade eletromagnética | campos RF irradiados, 3 (10 V/m) para EN/IEC 61000-4-3 |
Força mecânica | choques meia aceleração onda senoidal: 15 Gn para 11 ms para EN/IEC 60068-2-27 |
Resistência a incêndios | 650 °C para EN/IEC 60695-2-12 |