- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Corpo fixo 2na+2nf def sem haste zckj404
Código:
ZCKJ404
De: R$ 0,00Por: R$ 1.774,08ou X de
Descrição
Corpo fixo 2nf+2nf def sem haste, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Maximum resistance across terminals | 0.25 MOhm para IEC 60255-7, categoria 3 |
---|---|
Atuação do interruptor | a partir da esquerda e da direita |
Atuação do interruptor | a partir da esquerda e da direita |
Velocidade de atuação mínima | 0.01 m/min |
Entrada de cabo | 1 entrada roscada para bucim Pg 13.5 |
[ITHE] Corrente térmica convencional em isolamento | 10:00 AM |
Número de passos | 2 3 posições |
Visor local | sem |
Descrição de terminais ISO Nº 1 | (11-12)NF |
Compatibilidade do produto | XCKJ |
Largura | 40 mm |
Altura | 102-102 mm |
Profundidade | 60 mm |
Conexão elétrica | terminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm² |
Grau de proteção IP | IP66 |
Peso | 0.455 kg |
[IE] Corrente nominal de operação | 0.27 A a 250 V, CC-13, Q300 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 300 V para CSA C22.2 No 14 of bloco de contato |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 6 kV para IEC 60664 |
Abertura positiva | sem |
Compatibilidade de gama | ZCKJ |
Material de contatos | contatos banhados a prata |
Operação dos contatos | ação rápida |
Proteção contra curto-circuito | 10 A cartucho fusível, Tipo gG |
Tipo e composição dos contatos | 2 F/A |
Principal
Linha de produto | OsiSense XC |
---|---|
Tipo de produto ou componente | corpo do disjuntor de segurança com cabeça giratória de retorno por mola |
Nome abreviado do dispositivo | ZCKJ |
Nome abreviado do dispositivo | ZCKJ |
Material do corpo | metal |
Número de polos | 2 |
Tipo de corpo | fixo |
Meio ambiente
Grau de proteção IP | IP66 |
---|---|
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-70 °C of ambiente padrão |
Grau de proteção IK | IK07 |
Característica ambiental | ambiente padrão |