Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Corpo miniatura metalico para fim de curso nanf rb zcmd21

Código:

ZCMD21

Por: R$ 715,33ou X de

Descrição

Corpo miniatura metálico para fim de curso nanf rb, schneider zcmd21
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Designação de código de contatoB300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
Maximum resistance across terminals25 MOhm para IEC 60255-7, categoria 3
Forma de isolamento de contatosZb
Forma de isolamento de contatosZb
Velocidade de atuação mínima0.01 m/min
Componente de conexão associadoZCMC21E1
Compatibilidade do produtoXCMD
Largura30 mm
Altura50-50 mm
Profundidade16 mm
Durabilidade elétrica5000000 ciclos, CC-13 24 V, 3 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-1, apêndice C
Conexão elétricaconexão sem ligação pré-cabeada
[UI] Tensão de isolamento nominal300 V (graus de Poluição 3) para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV para IEC 60664
Abertura positivacom
Apresentação do dispositivobasic element
Compatibilidade de gamaZCMD
Material de contatoscontatos banhados a prata
Operação dos contatosação rápida
Proteção contra curto-circuito6 A cartucho fusível, Tipo gG
Tipo e composição dos contatos1 NF + 1 NA

Principal

Linha de produtoOsiSense XC
Tipo de produto ou componentecorpo do interruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivoZCMD
Nome abreviado do dispositivoZCMD
Material do corpozamak
Número de polos2
Tipo de corpocorpo de ligação
Designminiatura
Cabeça associadaZCE01

Meio ambiente

Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C

SELETORES

Complementar

Designação de código de contatoB300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
Maximum resistance across terminals25 MOhm para IEC 60255-7, categoria 3
Forma de isolamento de contatosZb
Forma de isolamento de contatosZb
Velocidade de atuação mínima0.01 m/min
Componente de conexão associadoZCMC21E1
Compatibilidade do produtoXCMD
Largura30 mm
Altura50-50 mm
Profundidade16 mm
Durabilidade elétrica5000000 ciclos, CC-13 24 V, 3 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-1, apêndice C
Conexão elétricaconexão sem ligação pré-cabeada
[UI] Tensão de isolamento nominal300 V (graus de Poluição 3) para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV para IEC 60664
Abertura positivacom
Apresentação do dispositivobasic element
Compatibilidade de gamaZCMD
Material de contatoscontatos banhados a prata
Operação dos contatosação rápida
Proteção contra curto-circuito6 A cartucho fusível, Tipo gG
Tipo e composição dos contatos1 NF + 1 NA

Principal

Linha de produtoOsiSense XC
Tipo de produto ou componentecorpo do interruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivoZCMD
Nome abreviado do dispositivoZCMD
Material do corpozamak
Número de polos2
Tipo de corpocorpo de ligação
Designminiatura
Cabeça associadaZCE01

Meio ambiente

Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C