Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Corpo miniatura plastico para fim de curso nanf zcp21

Código:

ZCP21

Por: R$ 241,06ou X de

Descrição

Corpo miniatura plástico para fim de curso nanf, osisense, osisense xc, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Designação de código de contatoB300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
Forma de isolamento de contatosZb
Forma de isolamento de contatosZb
Velocidade de atuação mínima0.01 m/s
Componente de conexão associadoZCPEF12
Descrição de terminais ISO Nº 1(13-14)NA
Compatibilidade do produtoXCKP
Largura31 mm
Altura65-65 mm
Profundidade30 mm
Durabilidade elétrica5000000 ciclos, CC-13 24 V, 10 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-1, apêndice C
Conexão elétricaterminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Peso0.07 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal300 V para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60664
Abertura positivacom
Apresentação do dispositivobasic element
Compatibilidade de gamaZCP
Material de contatoscontatos banhados a prata
Operação dos contatosação rápida
Proteção contra curto-circuito10 A cartucho fusível, Tipo gG
Tipo e composição dos contatos1 NF + 1 NA

Principal

Linha de produtoOsiSense XC
Tipo de produto ou componentecorpo do interruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivoZCP
Nome abreviado do dispositivoZCP
Material do corpoplástico
Número de polos2
Tipo de corpofixo
Designcompacto
Cabeça associadaZCE01

Meio ambiente

Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C

SELETORES

Complementar

Designação de código de contatoB300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
Forma de isolamento de contatosZb
Forma de isolamento de contatosZb
Velocidade de atuação mínima0.01 m/s
Componente de conexão associadoZCPEF12
Descrição de terminais ISO Nº 1(13-14)NA
Compatibilidade do produtoXCKP
Largura31 mm
Altura65-65 mm
Profundidade30 mm
Durabilidade elétrica5000000 ciclos, CC-13 24 V, 10 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-1, apêndice C
Conexão elétricaterminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Peso0.07 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal300 V para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60664
Abertura positivacom
Apresentação do dispositivobasic element
Compatibilidade de gamaZCP
Material de contatoscontatos banhados a prata
Operação dos contatosação rápida
Proteção contra curto-circuito10 A cartucho fusível, Tipo gG
Tipo e composição dos contatos1 NF + 1 NA

Principal

Linha de produtoOsiSense XC
Tipo de produto ou componentecorpo do interruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivoZCP
Nome abreviado do dispositivoZCP
Material do corpoplástico
Número de polos2
Tipo de corpofixo
Designcompacto
Cabeça associadaZCE01

Meio ambiente

Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C